Statystyki potwierdzające, że BIM oznacza biznes.

Pewnie znasz już technologię modelowania informacji o budynku (BIM) i mniej więcej wiesz, na czym to polega. I chociaż chcesz, aby BIM stał się jednym z Twoich narzędzi, to Twój sceptycyzm względem wartości biznesowej może nadal być silniejszy. A zatem przedstawiamy 13 statystyk, które rozwieją nieco Twoje wątpliwości.

Minimalistyczny budynek z betonu z powtarzającymi się geometrycznymi formami na tle nieba
Minimalistyczny budynek z betonu z powtarzającymi się geometrycznymi formami

Czym jest BIM?

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to cyfrowy proces budowlany oparty na współpracy. Każdy projekt BIM jest oparty na modelu 3D, którego elementami są parametryczne, cyfrowe repliki produktów danego producenta (obiekty BIM). Dane są gromadzone we wspólnym środowisku danych, w którym wszystkie informacje o projekcie są aktualizowane i udostępniane zainteresowanym stronom. Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj webinar i zapoznaj się z podstawami technologii BIM.

BIM to rynek warty miliardy euro

Przejdźmy do sedna. Popularność Building Information Modelling rośnie bardzo szybko. Allied Marketing Research twierdzi, że wartość rynku BIM w 2019 roku wyniosła 4,5 mld euro i zgodnie z prognozami do 2027 roku będzie on warty 13,7 mld euro. To oznacza średnioroczną stopę wzrostu (CAGR) w latach 2020–2027 roku na poziomie aż 15,2%. Jednak badania zostały przeprowadzone przed pandemią COVID, zatem wskaźnik ten prawdopodobnie będzie wyższy niż wcześniej przewidywano.

Nowoczesny budynek ze złotą fasadą we wzory na tle błękitnego nieba
BIM to rynek warty miliardy euro

Co napędza wzrost? Po pierwsze pandemia wymusiła wdrożenie rozwiązań cyfrowych, a także położono większy nacisk na zdrowie i bezpieczeństwo w nowych i istniejących budynkach. Kolejnym głównym czynnikiem jest wzrost wymogów w różnych krajach w zakresie stosowania BIM i wdrożenie proaktywnych polityk rządowych zachęcających do korzystania z tej technologii. Czy BIM jest wymagany na Twoim rynku? Pobierz globalny poradnik!

230 mld m2 nowych powierzchni do 2060 roku

Budownictwo nie zwalnia tempa. Dotyczy to również zapotrzebowania na produkty budowlane. Faktycznie Departament ds. Ekonomicznych i Społecznych ONZ przewiduje, że do 2060 roku powstaną nowe budowle o łącznej powierzchni 230 mld m2. To odpowiednik jednego Paryża na tydzień, jednego Nowego Jorku na 34 dni lub mniej więcej jednego Tokio na kwartał. Ba!

Tak gwałtowny wzrost zasobów nie tylko wywiera ogromną presję na naszą planetę i fundusze publiczne, ale także na producentów, którzy muszą nadążyć z produkcją wystarczającej ilości materiałów i do tego w wyznaczonych terminach. Dlatego też klienci z sektora publicznego oraz projektanci zaczynają postrzegać BIM jako rozwiązanie tego problemu. A czego będą potrzebować teraz — a tym bardziej w przyszłości? Zgadza się — dostępu do obiektów BIM konkretnych producentów.

Skala wdrożenia BIM jest coraz większa na całym świecie

Technologia BIM stanowi siłę napędową rozwoju nowych metod projektowania i budowania. Bez względu na to, czy jesteś architektem, producentem czy projektantem, jest coraz bardziej prawdopodobne, że Twoi koledzy po fachu korzystają z BIM lub też że będą korzystać z tej technologii w najbliższej przyszłości.

W ostatnich latach tempo wdrażania BIM w budownictwie i w przemyśle wzrosło. Jak pokazują statystyki liczba profesjonalistów z brytyjskiego sektora budowlanego korzystających z tego narzędzia wzrosła z 13% w 2011 roku do 73% w 2020 roku. W Japonii 54% profesjonalistów korzysta z tego rozwiązania.

Faktycznie dzięki temu, że BIM jest coraz częściej wymagany przez krajowe władze państwowe, w szczególności w Wielkiej Brytanii, Meksyku, Hiszpanii, Rosji i Norwegii, producenci oferujący obiekty BIM zyskują ogromną przewagę nad konkurencją.

59% wyszukuje produkty online

Wyszukiwanie produktów stanowi ważny element procesu wygrywania przetargów. Chcesz dotrzeć do właściwych architektów, wydać ułamek kosztów udziału w targach branżowych i uzyskać większy zwrot ze swojej inwestycji? W takim razie rozwiązania cyfrowe mogą być najlepszą opcją dla Ciebie. Nasza ankieta obejmująca 2568 architektów, inżynierów, wykonawców i właścicieli/operatorów budynków prezentuje preferowane metody wyszukiwania produktów:

  • 46% korzysta z wyszukiwarek internetowych
  • 20% pyta o polecenia znajomych projektantów
  • 13% korzysta ze stron internetowych producentów
  • 9% szuka produktów na targach branżowych
  • 7% korzysta z tradycyjnych mediów drukowanych
  • 5% poznaje produkty przez przedstawicieli handlowych
Laptop na nowoczesnym białym krześle w minimalistycznym wnętrzu
59% wyszukuje produkty online

Nie chwaląc się zbytnio (no może trochę), badanie USP wskazuje, że platforma BIMobject jest uznawana przez architektów za podstawowe źródło informacji o BIM. Między IV kwartałem 2019 roku i II kwartałem 2021 roku świadomość istnienia platformy wzrosła o 73%, co wskazuje na rozwijający się rynek i rosnące zapotrzebowanie na obiekty BIM konkretnych producentów.

Informacje o zrównoważonym rozwoju produktu to czwarty najważniejszy czynnik przy wyborze produktu

Jak już wspomnieliśmy w naszym najnowszym raporcie pt. „Czy zrównoważony rozwój jest kluczem do wyboru danej oferty”, wydaje się, że architekci uznają ekologiczne aspekty za bardzo istotne. Faktycznie 75% z nich wskazuje na nie jako na najważniejsze priorytety w procesie projektowania. Ale jak możesz zostać wzięty pod uwagę jako producent?

Zapewne zdajesz sobie sprawę, jak wieloma deklaracjami i oświadczeniami dysponujesz (jeśli nie wiesz, zapytaj swojego Product Managera). Takie certyfikaty są stosowane przez architektów i inżynierów jako kluczowe kryterium będące zapewnieniem o ekologiczności projektu. I rzeczywiście według AIA ekologiczne informacje o produkcie są czwartym najważniejszym czynnikiem w procesie wyboru produktów.

Widok z lotu ptaka na rondo z geometrycznymi ścieżkami i zielenią
Informacje o zrównoważonym rozwoju produktu to czwarty najważniejszy czynnik przy wyborze produktu

Ale jak to wszystko wpływa na producentów i jak Ty możesz wpłynąć na proces wyboru? Coraz większe zapotrzebowanie na informacje o zrównoważonym rozwoju produktu będzie przekładało się na wzrost presji względem producentów, którzy będą musieli opracowywać i rejestrować deklaracje środowiskowe produktów (EPD).

Wygląda to jak kolejny problem, jednak spójrz na to z innej strony. Deklaracje środowiskowe produktów stanowią dla producentów wyjątkową okazję, aby wyróżnić się spośród tłumu. Udostępnianie ekologicznych informacji o produktach nie tylko ułatwia sprawny wybór produktów, ale umożliwia również bezproblemową współpracę z projektantami i potencjalnymi klientami.

Chcesz, aby Twoje produkty i deklaracje EDP były łatwo dostępne dla projektantów z całego świata? Możemy Ci w tym pomóc.

BIM pozwala zwiększyć liczbę potencjalnych klientów o 51%

Potencjalni klienci stanowią napęd „maszyn biznesowych”. Jako specjalista ds. sprzedaży lub marketingu w firmie produkcyjnej dobrze wiesz, że trzeba się nieźle natrudzić, aby pozyskać choćby kilku potencjalnych klientów. W jaki sposób BIM może Ci w tym pomóc? Cristina Bosch, kierowniczka ds. komunikacji w firmie Roca, dodaje od siebie:

— Dzięki tworzeniu obiektów BIM i wejściu na platformę BIMobject możemy być blisko profesjonalistów i dostosowywać się do ich potrzeb. W latach 2019–2020 odnotowaliśmy wzrost liczby potencjalnych klientów pochodzących z platformy BIMobject o 51%.

Chcesz dowiedzieć się więcej od Cristiny? Przeczytaj cały wywiad z firmą Roca dotyczący BIM!

73% uważa, że współpraca z producentami ma kluczowe znaczenie

Firmy z sektora AEC (architektura, inżynieria i budownictwo) coraz niechętniej współpracują z firmami, które są jedynie dostawcami produktów. Zamiast nich szukają strategicznych partnerów, którzy są bardziej rzetelni i elastyczni w procesie współpracy. Jak ważna jest współpraca i jak BIM może przyczynić się do jej rozwoju? Według Harvard Business Review:

  • 73% firm z sektora AEC twierdzi, że zaawansowana współpraca z producentami wyrobów budowlanych jest niezwykle lub bardzo ważna dla powodzenia ich projektów
  • 61% z nich zrezygnowałoby ze współpracy lub nie nawiązałoby współpracy z producentami wyrobów budowlanych, których rozwiązania nie byłyby dostosowane do wymogów projektu.
Dwie osoby współpracują z treściami BIM na ekranie laptopa
73% uważa, że współpraca z producentami ma kluczowe znaczenie

+1 Dlaczego producenci powinni dążyć do nawiązania strategicznej współpracy?

Pozyskanie klienta to kosztowna inwestycja. Z drugiej strony utrzymanie go wymaga 5–7 razy mniej zasobów. Ponadto współpraca w ramach partnerstwa zapewnia większą stabilność przychodów niż szybkie, pojedyncze transakcje. Tak więc budowanie sprawnej współpracy i procesów dzięki BIM to nie tylko kwestia dobrej woli — to kwestia długoterminowego rozwoju firmy.

48% nie pracowałoby z producentami, którzy nie znają dobrze technologii BIM

BIM nie jest oprogramowaniem dla samotników. To proces bazujący na współpracy. A więc, czy to naprawdę takie zaskakujące, że 48% architektów odrzuciłoby producentów, którzy nie znają dobrze technologii BIM? Nie do końca!

Producenci, którzy dostarczają obiekty BIM, zasadniczo oferują architektom lub inżynierom najkrótszą drogę od produktu do projektu. Architekt Guiseppe Tortato wyjaśnia to w artykule „7 historii producentów wykorzystujących BIM”:

— Obiekty BIM umożliwiły nam budowanie nowych synergii i współpracy. Możemy kontaktować się bezpośrednio z producentami wybranych przez nas obiektów.

Korzyści, jakie zapewnia BIM w całym uniwersum biznesowym, nie ograniczają się jedynie do zmniejszania ryzyka, wygody i redukcji kosztów. BIM daje możliwość poszerzania oferty usług, nawiązywania relacji, które pozwalają utrzymywać klientów i realizować z nimi kolejne projekty, a także zapewnienia wzrostu zysków.

Jesteś gotowy, aby rozpocząć tę przygodę? Porozmawiajmy.

Przewiń na górę