Czekaj, zaraz to wygoogluje...

13 najczęściej zadawanych pytań dotyczących BIM

Słyszałeś o BIM, ale nie jesteś pewien co oznacza lub na czym polega? Przekopaliśmy wyszukiwarkę internetową, aby sprawdzić, o co pytają specjaliści w kontekście BIM-u. Bez dalszego zastanawiania się: oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Posąg Myśliciela symbolizujący refleksję i ciekawość w artykule o BIM.
Co to jest BIM?

Co oznacza BIM?

BIM to skrót od Building Information Modelling. To proste!

W praktyce: BIM oznacza inteligentniejsze wykorzystanie informacji (danych) w celu szybszego lepszego i bardziej ekologicznego budowania.

Co to jest BIM?

BIM to cyfrowy proces budowania, w którym informacje o każdym użytym materiale i komponencie są zapisane i zarządzane przez zespół projektowy przez cały cykl życia budynku. Dowiedz się więcej o BIM podczas naszego webinaru >

Kto korzysta z BIM?

BIM jest wykorzystywany w branży budowlanej i stanowi centralny bank informacji dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt. Do osób, które uczestniczą w tym procesie, należą architekci, inżynierowie, wykonawcy, pracownicy budowlani, inspektorzy nadzoru budowlanego, klienci, właściciele, deweloperzy i producenci - żeby wymienić tylko kilku z nich.

Ale wymienianie tych wszystkich specjalistów nie jest równoznaczne z tym, że korzystają z BIM? To prawda, ale adopcja technologii BIM rośnie w bardzo szybkim tempie. Dzięki zainteresowaniu prywatnych inwestorów i upowszechnianiu nakazu stosowania BIM w projektach publicznych, odsetek użytkowników BIM wynosi:

  • 44% w Europie (USP marketing research). Niektóre kraje, takie jak Wielka Brytania, Dania i Holandia, mogą pochwalić się wysokim odsetkiem takich osób. Oczekuje się, że do 2025 roku liczba ta wzrośnie do 61%.
  • W raporcie Amerykańskiego Instytutu Architektów z 2020 roku stwierdzono, że 51% amerykańskich firm architektonicznych wykorzystuje BIM do fakturowania. Twierdzi tak aż 100% dużych firm, a w przypadku mniejszych firm odsetek ten wynosi 37%.
  • 56% japońskich specjalistów wykorzystuje BIM w swojej pracy (Autodesk & SB C&S株式会社).
Nowoczesny sufit architektoniczny z zakrzywionym betonem i rzędami opraw oświetleniowych.
Nowoczesny sufit architektoniczny z zakrzywionym betonem i rzędami opraw oświetleniowych.

Ale co to wszystko oznacza? Cóż, wzrost popularności BIM prowadzi do większego zapotrzebowania na producentów, którzy dostarczają swoje produkty w formie obiektów BIM. Sprawdź jak to działa >

Dlaczego BIM jest ważny?

BIM jest ważny dla specjalistów z branży budowlanej, ponieważ umożliwia sprawniejszy przepływ pracy, podejmowanie trafniejszych decyzji projektowych i pozwala budować w lepszy i bardziej zrównoważony sposób. Jednak korzyści płynące z BIM wykraczają daleko poza grono bezpośrednich zainteresowanych.

Cyfrowa transformacja branży budowlanej jest istotna dla naszej planety i ludzi, którzy ją zamieszkują. Do tego stopnia, że światowi przywódcy na konferencji COP26 poświęcili cały dzień na dyskusję o środowisku zbudowanym. Dlaczego? Ponieważ nie potrafimy poradzić sobie z kolejnymi nowymi budynkami i metodami budowy, które są szkodliwe dla klimatu. Z drugiej znów strony BIM oferuje przewidywalność opartą na danych, która umożliwia lepsze budowanie przy mniejszym nakładzie środków.

BIM a zrównoważony rozwój

BIM nie rozwiąże kryzysu klimatycznego. Ale może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w branży budowlanej. I to znacznie. Modelowanie informacji o budynku (Building information modelling) umożliwia projektantom podejmowanie mądrzejszych decyzji projektowych, symulowanie wpływu projektu na środowisko i wykrywanie konfliktów jeszcze przed wbiciem pierwszej łopaty w ziemię. 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z informacjami na temat klimatu, poznaj rozwiązania i dowiedz się, w jaki sposób producenci mogą przyczynić się do jego poprawy w naszym e-booku: “Dlaczego projektanci wybierają ekologiczne materiały budowlane?”.

BIM to oprogramowanie czy proces?

Building information modelling zawsze jest procesem. Dlaczego? Ponieważ wymaga szeregu działań, analiz i koordynacji między specjalistami, aby osiągnąć zamierzony rezultat.

Jednak...

Proces ten często wymaga oprogramowania BIM do stworzenia modelu 3D oraz źródła komponentów cyfrowych (obiektów BIM) do jego rozbudowy. Architekci i inżynierowie zazwyczaj używają oprogramowania w fazie projektowania, a wszyscy inni uczestnicy będą korzystać z modelu w trakcie budowy, konserwacji i rozbiórki. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów oprogramowania BIM, dlatego trudno jest określić, w które z nich należy zainwestować w pierwszej kolejności. Jeśli chcesz bardziej rozeznać się w temacie, koniecznie sprawdź blog: 100 milionów pobrań — dane, informacje i trendy dotyczące obiektów BIM.

Panorama miasta z Empire State Building i otaczającymi wieżowcami.
Panorama miasta z Empire State Building i otaczającymi wieżowcami.

Jak działa BIM?

BIM to proces głębokiej digitalizacji. Modelowanie informacji o budynku pozwala na lepsze zarządzanie informacjami o projekcie, koordynację i kontrolę. Proces ten jest często dzielony na 3 główne fazy: projektowanie, budowa i konserwacja.

Fazy budowy (i sposoby współpracy producentów w ich trakcie) omówiliśmy w niedawno wydanym e-booku, ale szybkie podsumowanie znajdziecie na poniższej infografice:

Stań się profesjonalistą w fazach budowy dzięki temu bezpłatnemu raportowi.

Infografika przedstawiająca etapy cyfrowego budowania, od projektu do konserwacji

Czym jest BIM dla budownictwa?

BIM jest podstawą cyfrowej transformacji w branży budowlanej. Dzięki BIM wszystkie osoby zaangażowane w projekt budowlany mają równy i łatwy dostęp do informacji o projekcie budowlanym.

BIM w budownictwie daje architektom, inżynierom, wykonawcom i właścicielom/operatorom (AECO) precyzyjne informacje o fizycznych i funkcjonalnych komponentach budynku. Posiadanie wszystkich tych danych zgromadzonych w jednym modelu umożliwia specjalistom wykrywanie konfliktów i podejmowanie lepszych (i bardziej ekologicznych!) decyzji projektowych, zanim jeszcze rozpocznie się budowa.

Jak wygląda BIM w praktyce?

BIM jest wykorzystywany do łączenia ze sobą wszystkich zainteresowanych stron w procesie budowlanym, aby usprawnić proces tworzenia koncepcji i realizacji, ale także maksymalizacji wydajności i minimalizacji błędów konstrukcyjnych pochłaniających zasoby.

Jeśli Twoim celem byłoby znalezienie przykładów budynków, w których został wykorzystany BIM, to pojawiłyby się nieskończone rezultaty wyników wyszukiwania.

BIM może być wykorzystywany w wielu różnych projektach budowlanych. Większość ludzi kojarzy słowo "budynek" z konstrukcjami, które zazwyczaj zawierają ściany, okna i drzwi - domy mieszkalne, drapacze chmur czy szpitale. BIM jest jednak szeroko stosowany także w budownictwie obejmującym mosty, metro i projekty infrastrukturalne. Można go nawet używać do tworzenia modeli strukturalnych parków rozrywki.

Metalowa konstrukcja z okrągłą platformą na tle błękitnego nieba.
Metalowa konstrukcja z okrągłą platformą na tle błękitnego nieba.

BIM na rzecz dziedzictwa

O BIM często mówi się w kontekście nowych budynków. Łatwo więc pomyśleć, że jest to jedyny sposób na wykorzystanie cyfrowego procesu budowlanego.

Jeśli dodamy do tego akronimu literę H, otrzymamy HBIM: heritage/historic building information modelling (modelowanie informacji o dziedzictwie/historycznych budynkach), które jest związane z renowacją istniejących budynków i konstrukcji. Godnym uwagi przykładem HBIM jest wskrzeszenie Notre Dame.

Czym są obiekty BIM?

Obiekty BIM to cyfrowe repliki fizycznych produktów, które zawierają istotne dane, takie jak informacje o produkcie, instrukcje instalacji, zużycie energii, certyfikaty ekologiczne, koszty eksploatacji i okres użytkowania produktu. Obiekty BIM są często dzielone na dwie kategorie danych: ogólne i specyficzne dla producenta. Więcej informacji na temat obiektów BIM ogólnych lub specyficznych dla producenta można znaleźć tutaj.

Cienie metalowych krzeseł na podłodze z lastryko w jasnym świetle.
Dwa krzesła rzucające cień. Koncepcja cyfrowych bliźniaków, obiektów BIM

Obiekty BIM są elementami składowymi projektów BIM. Bez nich niemożliwe jest utworzenie modelu lub dostarczenie zespołowi projektowemu kluczowych informacji o projekcie, takich jak wpływ budynku na środowisko, efektywność energetyczna lub koszty. W niektórych krajach brak danych środowiskowych może zadecydować o tym, czy projekt w ogóle przejdzie przez etap planowania.

BIM z luksusu staje się (powoli, ale nieuchronnie) koniecznością. To samo dotyczy producentów, którzy dostarczają obiekty BIM, aby utrzymać się w wyścigu do specyfikacji projektowej.

Jak stworzyć obiekt BIM?

Istnieje kilka sposobów tworzenia obiektów BIM. A właściwie dwie główne metody:

  1. BIM insourcing, czyli tworzenie plików BIM za pomocą własnego wewnętrznego zespołu. Może to być jednak dość kłopotliwe, ponieważ tworzenie cyfrowych wersji każdego produktu wymaga mnóstwa informacji i koordynacji między różnymi działami. Ponadto trzeba zrozumieć swoich odbiorców i rynki, aby móc inwestować w najpopularniejsze formaty plików.

  2. BIM outsourcing oznacza, że pozwalasz zewnętrznym ekspertom tworzyć pliki za Ciebie. Wprawdzie outsourcing nadal wymaga pewnego (ale nie aż tak dużego) udziału, aby uzyskać właściwe dane w obiektach BIM. Oszczędza to jednak czas i daje pewność, że tworzone treści są na najwyższym poziomie i zgodne z potrzebami potencjalnych klientów.

Chcesz wiedzieć, jak działa tworzenie obiektów BIM? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Niezależnie od metody, tworzenie obiektów BIM dla Twoich produktów jest inwestycją w przyszły popyt, specyfikacje projektowe i sprzedaż.

Czy BIM jest przyszłościowy?

Tak, BIM to przyszłość. Z pewnością pojawią się też inne, uzupełniające technologie budowlane. Jednak branża budowlana zmaga się z niską wydajnością i wysokimi kosztami (pieniężnymi i klimatycznymi). Coś więc musi się zmienić. A jeśli spojrzymy na poziom adopcji BIM-u w wielu krajach, to tak się stanie.

Chcesz przejść od nowicjusza do mistrza BIM? Przeczytaj: Przewodnik producenta po osobach zaangażowanych w BIM.

Przewiń na górę