Przyszłość BIM: Nadchodzące trendy w budownictwie

W dzisiejszym szybko rozwijającym się przemyśle budowlanym, BIM staje się obowiązkowy dla coraz większej liczby projektów budowlanych. Jakie są najnowsze trendy w cyfryzacji budownictwa? I na które z nich należy zwracać szczególną uwagę, aby nie pozostawać w tyle?

9 BIM trendów, obok których nie możesz przejść obojętnie

BIM, Building Information Modeling, przekształca branżę budowlaną. Korzyści płynące z BIM są niezaprzeczalne - od lepszej współpracy po większą wydajność. Ale co przyniesie przyszłość? I na jakie trendy i technologie producenci powinni zwracać uwagę? Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z najnowszych osiągnięć ze świata BIM.

BIM i nie tylko: trendy i technologie 

Codziennie pojawiają się dziesiątki nowych trendów. Dlatego zebraliśmy 9 najważniejszych trendów związanych z BIM, które mogą zmienić sposób, w jaki pracujesz, sprzedajesz swoje produkty i docierasz do projektantów.  

BIM i nie tylko: trendy i technologie

BIM trend 1: przepisy BIM

Czy w dzisiejszych czasach producenci mogą zaniedbywać przestrzeganie prawnych regulacji względem BIM? Odpowiedź brzmi: nie. Obowiązkowy BIM nie bez przyczyny jest coraz częściej wprowadzany w wielu krajach ze względu na korzyści, takie jak lepsza kontrola nad projektem  i zwiększona wydajność. 

Ten trend jest napędzany nie tylko przez postęp technologiczny, ale także przez polityczne dążenia do poprawy konkurencyjności kraju, produktywności, a także dobrobytu społecznego i środowiskowego. Producenci mogą zatem zyskać strategiczną przewagę jeśli postawią na tworzenie obiektów BIM, ulepszenie swojej  cyfrowej oferty produktowej, a co za tym idzie lepszego zaspokojenia potrzeb klientów. Aby zachować konkurencyjność na rynku, ważne jest, aby producenci byli na bieżąco informowani o najnowszych wymaganiach BIM.

Chcesz wiedzieć, czy BIM jest wymagany na Twoim rynku? Pobierz nasz pełny przewodnik po krajach, w których BIM stał się obowiązkowy.

BIM trend 2: Adaptacja BIM-u

Możesz się zastanawiać, jak przyjęcie BIM-u wpływa na producentów? BIM w ciągu ostatnich lat zyskał na znaczeniu, ponieważ coraz więcej klientów, firm i podmiotów rządowych uznaje jego istotność. Według raportu USP's Architectural Barometer Q2 2021, 44% europejskich architektów korzystało z BIM w 2021 roku. Do 2025 roku liczba ta ma wzrosnąć do 61%. Co jest paliwem napędzającym ogromny wzrost adaptacji technologii BIM? Według 3000 respondentów (architektów, inżynierów, konstruktorów) z naszego badania przeprowadzonego w lutym 2023 na stronie bimobject.com, głównymi czynnikami wpływającym na korzystanie z BIM-u są:

  • Lepsza jakość projektu: 28%
  • Oszczędność czasu przy projektowaniu: 22%
  • Wykrywanie błędów i kolizji: 12%
  • Przewaga konkurencyjna: 8%
  • Zwiększona rentowność: 8%
  • Zdobywanie nowych klientów: 8%
  • Dostosowanie się do regulacji lub prawa: 4%
  • Udział w przetargach: 4%
  • Inne: 6%

Architekci, projektanci wnętrz i inżynierowie dostosowują swoje praktyki, aby włączyć technologię BIM do swojej pracy. Aby dokładnie ocenić wpływ swoich projektów na środowisko, profesjonaliści polegają na obiektach BIM dostarczanych przez producentów, a także na środowiskowej ocenie cyklu życia (LCA) i Deklaracjach Środowiskowych Produktu (EPD). Dlatego wdrożenie BIM-u jest niezbędne dla producentów, aby pozostać konkurencyjnym i sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na obiekty BIM w projektach budowlanych.

BIM trend 3: Technologia oparta na chmurze  

BIM oparty na chmurze oferuje wiele korzyści, w tym ułatwia współpracę, zwiększa dostępność i umożliwia aktualizacje w czasie rzeczywistym. Jej główną zaletą jest zarządzanie informacjami, w którym obiekty BIM odgrywają ogromną rolę. Dzięki tej technologii strony zaangażowane w projekty budowlane mogą uzyskać dostęp do modeli BIM i aktualizować je z dowolnego miejsca na świecie.

Producenci mogą wykorzystać ten trend, poprzez dostarczanie cyfrowych replik swoich produktów na platformy BIM oparte na chmurze. Ułatwia to integrowanie konkretnych produktów z modelami budynków w BIM. BIM w chmurze pozwala również na aktualizacje w czasie rzeczywistym, co sprawia, że zespoły mogą w każdym momencie śledzić rzeczywiste postępy w projekcie. W przypadku oprogramowania stacjonarnego projektanci muszą czekać na aktualizacje lub pracować na nieaktualnych informacjach, co może prowadzić do błędów i opóźnień.

Ten trend prawdopodobnie będzie się utrzymywał, ponieważ wykorzystanie technologii opartej na chmurze staje się coraz bardziej powszechne w różnych branżach. W miarę jak coraz więcej osób będzie korzystać z BIM-u opartego na chmurze, możemy spodziewać się cieśniejszej współpracy i większej dostępności, co finalnie wpłynie na całkowite przekształcenie branży budowlanej.

Technologia oparta na chmurze

BIM trend 4: Powstanie cyfrowych bliźniaków 

Wraz z powstaniem cyfrowych bliźniaków branża budowlana wkracza w nowy wymiar projektowania i symulacji. Cyfrowe bliźniaki są jak sobowtóry fizycznych obiektów, takich jak budynki lub maszyny, co pozwala zobaczyć i przeanalizować, jak ich struktury działają w różnych scenariuszach. Poprzez dostarczanie danych w czasie rzeczywistym, cyfrowe bliźniaki umożliwiają lepsze podejmowanie decyzji, optymalizację wydajności, a nawet przewidywanie potrzeb konserwacyjnych budynku. 

Cyfrowe bliźniaki mają zdolność do przeprowadzania symulacji i przewidywania operacyjnych i behawioralnych aspektów produktu w oparciu o rzeczywiste warunki. Dzięki temu producenci mogą podejmować świadome decyzje dotyczące potrzeb w zakresie konserwacji i wsparcia, optymalizując wydajność produktu. Wpływa to na zmniejszenie ilość odpadów, przyspieszenie procesu projektowania i poprawienie ogólnej jakości produktu końcowego.

Poznaj krytyczne decyzje podjęte podczas COP26 i ich konsekwencje, w tym kluczową rolę cyfrowych bliźniaków.

BIM trend 5: BIM i prefabrykaty: duet idealny

Jeśli jesteś producentem, prawdopodobnie słyszałeś o rosnącym trendzie prefabrykacji. BIM i prefabrykaty to połączenie idealne. Prefabrykacja to proces tworzenia komponentów budynku poza miejscem budowy, a następnie ich montażu na miejscu. BIM odgrywa kluczową rolę w tym procesie, umożliwiając producentom tworzenie cyfrowych modeli ich komponentów, które można łatwo zintegrować z ogólnym modelem budynku.

Wykorzystanie BIM-u w prefabrykacji przynosi producentom wiele korzyści, w tym większą wydajność, dokładność i lepszą współpracę z innymi zainteresowanymi stronami. Pozwala to na szybszy i bardziej efektywny montaż komponentów już na miejscu. Kiedy producenci łączą prefabrykację z BIM, mogą tworzyć komponenty, które bez problemu pasują do modelu budynku. 

Jeśli już pobrałeś nasz ebook o krajach, w których BIM jest obowiązkowy, wiedziałeś, że prefabrykacja jest szczególnie popularna w Holandii, i to nie bez powodu! Holendrzy udoskonalili sztukę prefabrykacji ze względu na jej powszechne zastosowanie, co skutkuje szybszymi i bardziej efektywnymi procesami budowlanymi.

BIM trend 6: Automatyzacja i BIM

Automatyzacja jest kolejnym wschodzącym trendem, który przekształca świat BIM. Zasadniczo automatyzacja w budownictwie polega na wykorzystaniu procesów cyfrowych, aplikacji i robotów do realizacji zadań przy minimalnym udziale człowieka. Automatyzacja ma wiele zalet, jedną z nich jest większa opłacalność w budownictwie, ale także zwiększenie bezpieczeństwa. 

Dzięki automatyzacji procesu generowania modeli BIM, producenci mogą skuteczniej współpracować z architektami, inżynierami i innymi uczestnikami procesu budowlanego. 

Automatyzacja w BIM może wspomóc proces produkcji. Technologie automatyzacji, takie jak robotyka, czujniki i AI, mogą pomóc producentom usprawnić produkcję i poprawić jakość produktów. Procesy te mogą również skutkować większą elastycznością i możliwością dostosowania się do zmieniających się wymagań dotyczących produktów, co pozwala producentom lepiej zaspokoić potrzeby profesjonalistów budowlanych korzystających z BIM.

Automatyzacja i BIM

BIM trend 7: Internet rzeczy (IoT)

BIM ma na celu budowanie lepiej, szybciej i bardziej ekologicznie. Z pomocą IoT i czujników zainteresowane strony mogą uzyskać cenny wgląd w to, jak działają ich projekty budowlane. IoT w budownictwie może być stosowany do monitorowania i kontrolowania systemów budowlanych, automatyzacji zadań konserwacyjnych i naprawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. 

Włączając czujniki IoT, producenci mogą gromadzić dane w czasie rzeczywistym dotyczące wydajności i potrzeb konserwacyjnych swoich produktów. Dane te mogą być wykorzystane do poprawy produktu, optymalizacji wydajności i przewidywania potrzeb konserwacyjnych, co może pomóc producentom w zapewnieniu lepszej obsługi klientów.

Dane IoT można zintegrować z oprogramowaniem BIM, aby zapewnić specjalistom budowlanym dokładniejsze i bardziej szczegółowe informacje na temat wydajności systemów budowlanych, w tym HVAC, oświetlenia i innych urządzeń. IoT może pozwolić producentom lepiej zrozumieć potrzeby profesjonalistów budowlanych i użytkowników końcowych umożliwiając im tworzenie lepszych produktów, które spełniają konkurencyjne potrzeby klientów.

Internet rzeczy (IoT)

BIM trend 8: Sztuczna inteligencja 

Dzięki obiecującym korzyściom integracja sztucznej inteligencji (AI) przekształca branżę budowlaną, a producenci są jednym z kluczowych interesariuszy, na których ten trend może mieć wpływ. Dzięki zastosowaniu algorytmów AI producenci mogą analizować dane projektowe i uzyskać wgląd w wydajność swoich produktów oraz podejmować decyzje oparte na danych.

W branży budowlanej AI może pomóc w monitorowaniu wydajności i wykrywaniu problemów przed ich wystąpieniem. Może również pomóc w poprawie kontroli jakości i może być wykorzystana do analizy dużych ilości danych i identyfikacji wzorców, które mogą pomóc w optymalizacji procesu projektowania i budowy. 

Sztuczna inteligencja może być także wykorzystywana do badania danych w celu dalszego przewidywania potencjalnych opóźnień na budowie. Narzędzia napędzane przez AI, takie jak chatboty, mogą również pomóc klientom uzyskać szybką odpowiedź na pojawiające się pytania, poprawiając ogólną satysfakcję klienta i zmniejszając obciążenie zespołów ds. obsługi klienta. 

Ale to nie wszystko. AI może również analizować dane dotyczące materiałów i komponentów budowlanych, celem zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy pod względem kosztów, wydajności i zrównoważonego rozwoju. Ricardo Piazzai opowiadał w jednym ostatnich naszych blogów m.in. o zrozumieniu potrzeby zrównoważonego projektowania i BIM oraz o znaczeniu współpracy z producentami, którzy podzielają tę samą wizję.

BIM trend 9: Wirtualna rzeczywistość

Na procesy BIM wpływa pojawienie się technologii wirtualnej rzeczywistości. Coraz bardziej wkracza ona w branżę budowlaną, oferując nowe sposoby wizualizacji i interakcji z danymi w BIM. Technologie te mogą być wykorzystywane do obrazowania i symulacji projektów budowlanych, umożliwiając lepsze zrozumienie projektu przed jego realizacją.

Wirtualna rzeczywistość umożliwia również szybsze i łatwiejsze analizowanie dużych modeli 3D, zapewniając kompleksowy obraz procesu projektowania. W przyszłości oczekuje się, że rozszerzona rzeczywistość usprawni proces modelowania BIM, zapewniając szczegółowy wgląd w każdy etap procesu projektowania. 

Może to być dobry sposób na zaprezentowanie produktów i projektów klientom, pozwalając im lepiej zobrazować powstający budynek, zanim zdecydują się na zakup. Wirtualna rzeczywistość może również pomóc w wizualizacji projektów i poprawić współpracę z zespołami projektowymi. Może to przyczynić się do zmniejszenia liczby błędów i poprawienia ogólnej jakości projektu poprzez potencjalne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów przed rozpoczęciem budowy. 

W niedawnym wywiadzie Negar Daneshpour, główna architekt w firmie Tyréns, poruszyła temat wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w dzisiejszym budownictwie.

Wirtualna rzeczywistość

BIM - Możliwa przyszłość

Przyszłość BIM jest pełna możliwości. Producenci mają do dyspozycji mnóstwo nowych narzędzi i technologii. Jednak aby wykorzystać te możliwości, producenci muszą być gotowi zainwestować w niezbędne szkolenia i narzędzia oraz być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie. 

Obiekty BIM stają się coraz bardziej powszechne w branży budowlanej, a producenci muszą przygotować się na te zmiany, upewniając się, że ich produkty są kompatybilne z BIM. Przyjmując technologię, producenci mogą odblokować nowe możliwości rozwoju, wydajności i innowacji. Nadchodzi epoka BIM, którą warto odkryć.

Gotowy, aby przenieść swoją firmę na wyższy poziom dzięki BIM?
Spotkaj się z nami na bezpłatnej demonstracji platformy.
Przewiń na górę