Statystyki użytkowników, pobrania plików BIM, nasi klienci i nie tylko!

BIMobject 2022

Zanim wejdziemy w nowy rok, powinniśmy zastanowić się nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Jako właściciele platformy z milionami zarejestrowanych użytkowników i tysiącami producentów produktów budowlanych - mamy w rękach mnóstwo danych. I chętnie się nimi podzielimy.

Mamy więc dla Ciebie prezent: statystyki użytkowników BIMobject, które pomogą Ci zadecydować, jaki kierunek biznesowy należy obrać w 2023 roku!

BIM(-object) rozkwita!

Każde pobranie to nowe możliwości. W 2022 roku, projektanci, producenci i BIMobject dali dowody ku temu stwierdzeniu. Widzimy, jak BIM zyskuje na popularności w wielu krajach, jak wzrasta poziom prawnej adopcji BIM, jak rośnie popyt na pliki BIM i jak organiczny wzrost liczby pobrań sunie szybciej niż Rudolf z saniami Świętego Mikołaja:

3 000 000 aktywnych użytkowników & odwiedzających.

 

24% wzrost miesięczny użytkowników pobierających pliki.

 

50 000 000 pobrań plików.
To 72% więcej niż w 2021!

 

Twoja grupa docelowa jest otwarta na biznes

Świąteczne elfy w BIMobject odkryły, że coraz większa liczba naszych użytkowników zamierza umieścić pobierany plik w swoim projekcie. A dokładnie 83% z nich.

Co więcej, co kwartał dzielimy się najnowszymi danymi i nowymi funkcjonalnościami - a to wszystko w ramach 45-minutowych spotkań produktowych.

Docieranie do właściwych osób przynosi rezultaty

Dotarcie z obiektami BIM do grupy docelowej nie powinno być trudne. Rok 2022 stał pod znakiem nowych funkcji, które ułatwiały naszym klientom definiowanie grup odbiorców i docieranie do nich poprzez bezpośrednią promocję. Rezultaty? Producenci, którzy korzystali z...

Email Campaigns

Email Campaigns

mieli o 50% wyższy wskaźnik open rate i 71% wyższy wskaźnik click-through rate w porównaniu do średniej w tej branży.

Promoted Products

Promoted Products

odnotowują średnio 184% wzrostu liczby osób pobierających ich pliki i obserwujących ich markę w ciągu roku.

Chcesz wypróbować powyższe narzędzia? Poznaj swoje możliwości, kontaktując się ze swoim Customer Success Managerem lub umów się z nami na krótką rozmowę.

Ankieta wśród użytkowników:

Jak zaspokoić potrzeby branży AEC w 2023?

Czy architekci idą w cyfryzację? Czy inżynierowie spędzają więcej czasu na szukaniu producentów czy na porównywaniu produktów? I gdzie na liście życzeń plasuje się zrównoważony rozwój budownictwa?

Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania – zajrzyj do wyników ankiety z 2022 👇

W stronę ekologii:

80% specjalistów z branży AEC stawia na zrównoważony rozwój

Deklaracje klimatyczne narzucone przez rządy, COP (26 - w szczególności) i wzrost popytu na rynku są sygnałami rozpoczynającego się ruchu ekologicznego w budownictwie.

Chcemy pomóc Ci odpowiedzieć na istniejący popyt. Dlatego w marcu 2022 połączyliśmy siły z Carbonzero, który dostarcza:

  • Eando – usługę wspierającą w stworzeniu środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) oraz Deklaracji Środowiskowych Produktu (EPD).
  • Prodikt – platformę dostarczającą informacje o wpływie konkretnych produktów na środowisko.

Wyróżnienia dla naszych klientów

Nadszedł sezon doceniania! A zatem, brawa dla naszych najczęściej pobieranych marek i odwiedzanych stron produktowych:

10 najczęściej pobieranych marek w 2022

1. CIDER-LA MANUFACTURE
2. Fritz Hansen
3. Ideal Standard
4. AJ Products
5. FINSA

6. Plant Plan Ltd
7. Duravit AG
8. Icons of Denmark
9. Roca
10. Swedese

40 najczęściej odwiedzanych stron produktowych

Chcesz zwiększyć liczbę pobrań i wyświetleń? Poznaj swoje możliwości za pośrednictwem dedykowanego Customer Success Managera lub zarezerwuj bezpłatną prezentację platformy.

A na koniec - chcielibyśmy życzyć Ci...

Przewiń na górę