Artykuł autorstwa Ricardo Piazzai, architekta, stratega BIM i współzałożyciela NORDFY

Integracja AI i BIM: Redefinicja wydajności i możliwości w branży AEC.

Branża architektoniczna, inżynieryjna i budowlana (AEC) doświadcza monumentalnej transformacji napędzanej przez technologie cyfrowe. Rzeczywiście, nowa propozycja wartości przesunęła się z estetyki na wydajność i zrównoważony rozwój. Przyjęcie podejścia do projektowania opartego na danych staje się niezbędne do poruszania się po tym nowym krajobrazie, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji i osiąganie optymalnych wyników.

Riccardo Piazzai, Architekt, strateg BIM i współzałożyciel NORDFY.

Rewolucja w branży AEC: Integracja AI-BIM

Zwiększone zainteresowanie integracją sztucznej inteligencji (AI) z modelowaniem informacji o budynku (BIM) obiecuje nowy krajobraz pełen możliwości i bezprecedensowej wydajności dla architektów, inżynierów, producentów i innych interesariuszy z branży. Integracja ta kształtuje przyszłość, w której zrównoważony rozwój, wydajność, koszty i zarządzanie czasem są na nowo definiowane, co sprawia, że jest to świetny czas dla wszystkich, aby skorzystać z nowej fali innowacji.

Sercem tej transformacji jest koncepcja "przewidywania", która już teraz jest istotnym aspektem cyfrowych bliźniaków i uczenia maszynowego, a teraz rozszerza się na etapy projektowania i szczegółowego rozwoju. Integracja AI-BIM nie tylko ulepsza produkt końcowy, ale także znacząco usprawnia cały proces jego tworzenia.

W dzisiejszym świecie projekty budowlane generują ogromną ilość informacji cyfrowych, a rozwój sztucznej inteligencji (AI) wymaga znacznych ilości danych cyfrowych do prawidłowego działania. To sprawia, że integracja AI-BIM jest oczywistym i strategicznym posunięciem. Obecne, w dużej mierze zautomatyzowane procesy stosowane przez projektantów i budowniczych, takie jak BIM, przejdą do autonomicznych możliwości oferowanych przez procesy oparte na sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja może analizować zestawy danych BIM, uczyć się na ich podstawie i dostarczać spostrzeżenia przyczyniające się do projektowania, budowy i konserwacji środowiska budowlanego. Producenci muszą rozumieć te procesy, ponieważ informacje i parametry wykorzystywane w ich obiektach BIM mogą być wykorzystywane do szkolenia modelu AI. Wyzwania związane ze sztuczną inteligencją pojawiają się, gdy dostępne dane istnieją w różnych formatach i brakuje im wymaganej jednolitości. W tym sensie kluczowe staje się "zarządzanie danymi" i "utrzymanie danych".

Jeśli producenci przyjmą strategię kategoryzacji cyfrowych informacji budowlanych zgodnie z obecnymi praktykami AI - takimi jak czyszczenie danych, indeksowanie i zapewnianie spójności - mogą udostępnić swoje dane systemom AI.

 

Potencjał generatywnej sztucznej inteligencji w BIM

Generatywna sztuczna inteligencja wykorzystuje algorytmy do tworzenia wielu alternatywnych projektów w oparciu o wcześniej zdefiniowane parametry i ograniczenia projektu. W kontekście BIM ograniczenia te mogą obejmować wykorzystanie przestrzeni, efektywność energetyczną, względy materiałowe, ekspozycję na światło i wiele innych. Sztuczna inteligencja może wykorzystywać określone rodziny Revit, które składają się na model BIM, wraz ze wszystkimi informacjami o projekcie, w celu generowania optymalnych rozwiązań projektowych spełniających wszystkie te kryteria.

Każda rodzina Revit, która zawiera zbiór danych ze standardowym zestawem właściwości, może być uważana za parametr w procesie projektowania generatywnego. Generatywna sztuczna inteligencja może wybrać najbardziej odpowiednią rodzinę Revit dla danego projektu w oparciu o zestaw danych i ogólny zamiar.

Na przykład, biorąc pod uwagę zestaw danych i ogólny zamiar projektowy, system generatywnej sztucznej inteligencji może "wybrać" najbardziej odpowiednią rodzinę Revit (na przykład określony typ okna lub system HVAC) dla danego projektu. Zazwyczaj odbywa się to poprzez ocenę każdego potencjalnego projektu pod kątem zestawu kryteriów wydajności i wybranie tego, który najlepiej spełnia potrzeby projektu.
Nawet jeśli tego rodzaju zastosowanie sztucznej inteligencji w BIM jest wciąż na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju, technologia ta szybko się rozwija, a jej możliwości wkrótce osiągną jeszcze większą sławę.

 

Jak producenci mogą skorzystać na integracji AI-BIM?

Dla producentów integracja AI-BIM oferuje znaczące korzyści. Umożliwia ona digitalizację ich katalogów na potrzeby procesów BIM, a sztuczna inteligencja zapewnia analizę predykcyjną produktów wykorzystywanych w modelach BIM. Tworzenie obiektów BIM kompatybilnych ze sztuczną inteligencją (obiektów z czystymi informacjami, z których może korzystać model AI) jest kluczowym krokiem w szybko rozwijającej się branży AEC. Ponadto modelowanie symulacyjne ma kluczowe znaczenie, ponieważ obejmuje tworzenie i analizę cyfrowego prototypu systemu fizycznego w celu przewidywania jego wydajności.

Integracja AI z BIMIntegracja AI+BIM 

Takie obiekty umożliwiają lepsze prognozowanie, wykrywanie konfliktów i śledzenie wydajności. Przewiduje się, że wraz z szybkim przyjęciem sztucznej inteligencji, popyt na obiekty BIM przystosowane do sztucznej inteligencji wzrośnie. Producenci przygotowani do zaspokojenia tego popytu poprzez inwestowanie w rozwój obiektów BIM kompatybilnych ze sztuczną inteligencją zapewnią sobie przewagę konkurencyjną na rynku.

Dodatkowo, producenci mogą zintegrować swoje dane produktowe z oprogramowaniem BIM, zwiększając swoją zdolność do oferowania dostosowanych rozwiązań opartych na materiałach, kosztach, wpływie na środowisko i nie tylko. Wiedza ta może usprawnić procesy produkcyjne, zmniejszając koszty operacyjne.

Wraz z wdrożeniem sztucznej inteligencji w procesach BIM, producenci będą świadkami znaczącej zmiany w ich przepływie pracy. Przyjęcie sztucznej inteligencji nie tylko pozwoli na dokładniejsze przewidywania rynkowe, optymalizację produkcji i redukcję kosztów, ale także zapewni wgląd w to, w jaki sposób ich produkty są wykorzystywane w różnych projektach BIM. Zapewni to kluczowe informacje na temat trendów rynkowych i potencjalnych ulepszeń produktów.

Jednak aby naprawdę wykorzystać te korzyści, producenci potrzebują jasnej strategii cyfrowej w zakresie przyjęcia AI, zapewniając, że pozostaną proaktywni i gotowi na przyszłość podczas dziejącej się na ich oczach rewolucji technologicznej. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że integracja AI i BIM to niezwykły skok we współpracy człowieka z maszyną. Zdolność AI do przetwarzania ogromnych ilości danych uzupełnia ludzką intuicję i podejmowanie decyzji, co skutkuje znacznie lepszymi wynikami.

 

Wykorzystanie sztucznej inteligencji: znaczenie strategii cyfrowej

Wraz z rosnącym wpływem AI, firmy muszą zrewidować swoje strategie i metodologie. Ci, którzy dysponują zaawansowanym procesem BIM i integracją AI, będą liderami rynku w nadchodzących latach. Wdrożenie dobrze przemyślanej strategii cyfrowej, która nakreśla sposób wdrożenia, identyfikuje obszary ryzyka i możliwości oraz wyznacza punkty odniesienia dla sukcesu, zapewni uporządkowaną i skuteczną integrację sztucznej inteligencji z istniejącymi procesami BIM.

"W NORDFY mieliśmy zaszczyt pomagać firmom w ekscytującej, ale złożonej drodze do integracji sztucznej inteligencji z metodologiami BIM. Nasze doświadczenie podkreśla szerokie korzyści płynące z tej integracji, która ma zastosowanie do organizacji o dowolnej wielkości i budżecie. - Ricardo Piazzai, architekt, strateg BIM i współzałożyciel NORDFY.

 

Podnoszenie kwalifikacji i przyszłość pracy z AI

Transformacja branży AEC wykracza poza technologię. W miarę jak sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej powszechna, potrzeba podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników w celu dostosowania się do postępu technologicznego ma kluczowe znaczenie. Pojawiają się nowe role, które ewoluują, wskazując na zmianę kierunku, w jakim będziemy podążać w przyszłości -czyli współpracy człowieka z Sztuczną Inteligencją.

W obliczu tak szybkich postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji i jej integracji z BIM, organizacje muszą dostosować się i wykorzystać powstałe możliwości rozwoju. Branża jest świadkiem trendu AI, który obiecuje przekształcić operacje i procesy. Konwergencja AI i BIM przynosi zupełnie nowy poziom optymalizacji procesów, wykorzystując algorytmy Machine Learning (ML) i techniki Data Science do analizy ogromnych ilości danych generowanych przez procesy BIM.

Dla producentów i dostawców nie jest to czas bezczynności. Nadszedł czas, aby przyjąć proaktywne podejście i opracować solidną strategię cyfrową. Dzięki odpowiedniemu podejściu i chęci przyjęcia zmian, firmy mogą stać się pionierami w nowej erze branży AEC.

 

Gotowy na kolejną dawkę inspiracji? Zapoznaj się z poprzednim blogiem Riccardo na temat zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji i dowiedz się, dlaczego producenci powinni wziąć udział w ekologicznej rewolucji budownictwa.

Przewiń na górę