Digital Product Passport — co trzeba wiedzieć?
Ten artykuł da Ci odpowiedzi na pytania:
Dlaczego pojawił się Digital Product Passport? Wyzwania związane z danymi w budownictwie.
Nieustanna ekspansja naszej populacji i ciągłe dążenie do rozwoju utorowały drogę zarówno niezwykłym postępom, jak i znaczącym wyzwaniom środowiskowym. Wraz z rozwojem miast i poprawą środowiska zabudowanego, reperkusje tych zmian przejawiają się w globalnym ociepleniu, wyczerpywaniu się zasobów, szkodach ekologicznych i przerzedzaniu się warstwy ozonowej.
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) podkreśla wpływ na środowisko w wymowny sposób. Według raportu z 2022 r. budownictwo jest główną przyczyną emisji dwutlenku węgla (CO2), odpowiedzialną za 16 gigaton lub równoważnie 40% rocznej globalnej emisji CO2. Jest to wyraźny kontrast w stosunku do lotnictwa, często krytykowanego za wpływ na środowisko, które przyczynia się do stosunkowo niewielkiej 2,5% globalnej emisji dwutlenku węgla.
W odpowiedzi na te alarmujące dane, europejskie przepisy zaczęły szybko ewoluować, pchając branżę budowlaną w kierunku cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju. Zgodność z nowymi przepisami nie jest już opcjonalna, ale stanowi istotny element przetrwania branży. Sektor budowlany stoi w obliczu poważnych przeszkód, szczególnie w zakresie zarządzania danymi i przejrzystości. Obecny krajobraz jest zaburzony przez fragmentaryczne informacje o produktach i materiałach, co powoduje nieefektywność i komplikacje podczas śledzenia cyklu życia materiałów budowlanych.
DPP stały się obiecującym rozwiązaniem w walce z tymi problemami. Cyfrowe paszporty produktu oferują ustandaryzowane ramy dla informacji o produkcie, mające na celu usprawnienie zarządzania danymi i zwiększenie przejrzystości w całym łańcuchu dostaw.
Sprawdź to webinarium, podczas którego dowiesz się, dlaczego zrównoważony rozwój nie jest już opcją, ale koniecznością na dzisiejszym rynku.
Digital Product Passport — co to jest i jaki jest jego cel?
Pomyśl o Digital Product Passport jak o klasycznym paszporcie. Z tą różnicą, że nie przechowuje on informacji o osobie, a o produkcie. W DPP znajdzie się więc pochodzenie produktu, ale i informacje dużo bardziej szczegółowe. Między innymi użyte materiały, wpływ na środowisko, czy rekomendacje dotyczące utylizacji. Będzie on na stałe dołączony do każdego produktu jako chip NFC, kod QR lub tag RFID.
Gromadzenie danych rozpocznie się na etapie projektowania produktu poprzez dokumentowanie wszystkich zawartych w nim materiałów, miejsca ich pozyskania oraz miejsca montażu produktu. DPP będzie stale aktualizowany w celu odzwierciedlenia informacji, takich jak data sprzedaży, wszelkie dokonane naprawy i wszelkie wymienione części.
Głównymi celami DPP są wspieranie zrównoważonej produkcji, napędzanie transformacji cyfrowej, odkrywanie nowych możliwości biznesowych, umożliwienie konsumentom dokonywania zrównoważonych wyborów i pomoc władzom w zapewnieniu zgodności z prawem.

Jakie dane zawiera Digital Product Passport?
UE nadal określa dokładne wymagania dotyczące danych, w tym standaryzację definicji i metod gromadzenia danych. Oto jednak kilka przykładów tego, co DPP prawdopodobnie będzie zawierać:
Ogólne informacje o produkcie: Obejmuje to podstawowe informacje, takie jak nazwa produktu, numer partii, data produkcji i szczegóły gwarancji.
Dane materiałowe: Pokazujące pochodzenie surowców i komponentów, a także dostawców zaangażowanych w ich pozyskiwanie.
Dane dotyczące własności: Informacje o obecnych i byłych właścicielach (bardzo istotne w przypadku produktów o długim okresie użytkowania, które mogą być sprzedawane i odsprzedawane wielokrotnie).
Dane dotyczące napraw: Informacje o ogólnej naprawialności produktu oraz konkretnych zdarzeniach i przyczynach napraw.
Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju: Obejmowałyby ślad węglowy procesów produkcji, dostaw i fazy użytkowania.
Chcesz usprawnić swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju? Dowiedz się, w jaki sposób oceny cyklu życia (LCA) i środowiskowe deklaracje produktu (EPD) są niezbędne do spełnienia standardów zrównoważonego rozwoju.
Na kogo wpłynie pojawienie się Digital Product Passport?
DPP będą miały znaczący wpływ na wszystkie marki i producentów. Firmy muszą już teraz w pełni zrozumieć projektowanie, produkcję, użytkowanie i recykling swoich produktów, a przy tym zarządzać znaczną ilością informacji.
Producenci produktów budowlanych, którzy nie są w stanie dostarczyć swoim klientom wystarczających danych (obecnie wymaganych jako DPP), zostaną ostatecznie zastąpieni przez tych, którzy są w stanie to zrobić.
Wiele marek i producentów musi ponownie przeanalizować swoje praktyki biznesowe na wczesnych etapach wdrażania DPP. Przyjęcie DPP dostarczy firmom niezbędnych danych na temat ich wpływu na środowisko, przyspieszy realizację celów zrównoważonego rozwoju i pozwoli im ustalać wyższe ceny za bardziej odpowiedzialnie wytwarzane produkty.
Unia Europejska dąży do rozwiązania pilnych kwestii, takich jak ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie ilości odpadów i zachęcanie do stosowania praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym. DPP mogą odegrać kluczową rolę w sprostaniu tym wyzwaniom poprzez poprawę przejrzystości i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw.
Globalny zasięg Digital Product Passport
Chociaż DPP jest rozporządzeniem UE, jego wpływ wykracza daleko poza Europę. Na przykład producent okien z siedzibą poza UE, który wytwarza swoje produkty w Azji, a następnie sprzedaje je w Europie, nadal będzie musiał przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów DPP. Dotyczy to każdego produktu kupowanego lub sprzedawanego na rynku europejskim. DPP ostatecznie staną się globalnym standardem bez względu na to, gdzie produkt jest wytwarzany lub gdzie znajduje się producent.

Jak Digital Product Passport wpłynie na branżę budowlaną?
Nowe przepisy zwiększają zapotrzebowanie na dane w budownictwie. Parlament Europejski szacuje, że 80% wpływu produktu na środowisko jest określane na etapie projektowania. Jak więc DPP może uczynić ten etap tak ekologicznym, jak to tylko możliwe?
Precyzyjne i szczegółowe dane zapewnią architektom i inżynierom jeszcze lepszy wgląd w specyfikacje techniczne komponentów i ich ślad węglowy. Potężna ilość kluczowych danych będzie napędzać decyzje na etapie projektowania, co przyniesie korzyści nie tylko planecie, ale także firmom. W końcu efektywność energetyczna lub zapobieganie marnotrawstwu materiałów znacząco przyczynia się do obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności.
Kiedy zacząć się przygotowywać na wdrożenie Digital Product Passport?
DPP obejmie zakres co najmniej 30 kategorii produktów. Przewiduje się, że już w 2026 r. DPP zostaną wdrożone w pierwszych sektorach biznesowych, począwszy od baterii, elektroniki i tekstyliów, a następnie w branży budowlanej. Interesariusze z branży już teraz podejmują proaktywne kroki w celu zapewnienia zgodności ich biznesów z nadchodzącymi wymaganiami.

Dlaczego Digital Product Passport ma tak duże znaczenie?
Zwiększone zapotrzebowanie na dane wiąże się z szeregiem wyzwań. Dla właścicieli budynków ciężar spełnienia tych wymagań jest zarówno zniechęcający, jak i kosztowny. Przepisy prawne i presja rynku wymuszają bardziej rygorystyczną dokumentację i gromadzenie danych, co nieuchronnie zwiększa koszty projektu.
To dążenie do przejrzystości nie jest wyłącznie tematem dyskusji w Europie. Odzwierciedla on globalne inicjatywy, takie jak California’s Proposition 65, która nakazuje producentom ujawnianie obecności szkodliwych substancji chemicznych w ich produktach sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. Przepisy te są częścią szerszego trendu w kierunku zwiększonej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w środowisku budowlanym.
Biorąc pod uwagę, że tylko 9% światowej gospodarki ma obecnie charakter obiegowy, a 75% wydobywanych zasobów jest nieodnawialnych, Digital Product Passport stanowi krytyczny krok w kierunku zmiany sposobu zarządzania cyklem życia produktu i jego wpływem na środowisko. Przyjęcie DPP nie tylko jest zgodne ze zmieniającymi się przepisami, ale także stawia firmy w czołówce globalnego ruchu na rzecz bardziej przejrzystej i zrównoważonej przyszłości.
Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w zakresie Digital Product Passport i innych trendów branżowych. Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać aktualizacje i nasze spostrzeżenia wprost do swojej skrzynki odbiorczej!