Budowanie relacji, dostępność materiałów, szybkość dotarcia. Jak BIMobject pomaga w rozwoju FAKRO

Przechadzając się po historycznym centrum Brukseli, nie sposób nie zachwycić się raz za razem estetyką mijanych obiektów. Stolica Belgii ma w sobie coś, co sprawia, że zapada w pamięci odwiedzającego na długo. Stąd też wymagania stawiane nowym i odrestaurowywanym budynkom są tam naprawdę wysokie. Nie inaczej było w przypadku siedziby Najwyższej Rady Audiowizualnej Walonii. Dziś jest ona przykładem odważnej, wizjonerskiej architektury, której integralnym elementem są okna polskiej firmy FAKRO. Firmy, która już jakiś czas temu zdecydowała, że odważne i wizjonerskie będzie dołączenie do platformy BIMobject.

- Architekt Anne Ledroit zastosowała w budynku będącym siedzibą Najwyższej Rady Audiowizualnej Walonii nasze okna DXF do dachów płaskich. Są one w TOP 5 najczęściej pobieranych modeli na platformie BIMobject - informuje Elżbieta Solewska, Specjalista ds. Marketingu i Współpracy z Architektami w FAKRO.

Wybór produktów polskiej firmy do tak prestiżowej realizacji nie był przypadkowy. W świadomości projektantów w kraju i za granicą firma ta istnieje już od wielu lat jako godny zaufania partner, słynący z poszukiwania coraz to nowych i bardziej efektywnych rozwiązań. FAKRO ma na swoim koncie blisko dwieście zgłoszeń patentowych. Regularnie znajduje się też w czołówce rankingów najbardziej rozpoznawalnych firm pochodzących z Polski.

 

BIM jako przewodnik po dobrym projekcie

Każdy architekt, który chciałby zastosować w swoim projekcie podobne rozwiązanie, jakie cieszy oko odwiedzających wspomniany na wstępie budynek Najwyższej Rady Audiowizualnej Walonii, za pośrednictwem platformy BIMobject ma dostęp do potrzebnych obiektów.

- BIM łączy model 3D, przekroje 2D oraz wszystkie informacje dotyczące danego produktu. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju niezbędnik klienta, projektanta oraz montażysty – taki przewodnik po dobrym projekcie. W FAKRO wierzymy, że jest to przyszłość projektowania, która stale będzie ewoluować - mówi Elżbieta Solewska.

Niezwykle praktycznym aspektem projektowania z zastosowaniem obiektów BIM jest możliwość symultanicznej współpracy wielu fachowców. Równocześnie w tym samym projekcie swoich zmian może dokonywać kilka osób, co zdecydowanie skraca czas jego przygotowania.

- Jeden ze specjalistów może planować instalacje sanitarne, podczas gdy drugi będzie projektować elektrykę. Dla klienta oczekującego na realizację wymarzonego projektu to zdecydowane przyspieszenie - tłumaczy Solewska.

BIM w FAKRO - niezawodna oszczędność czasu

O tym, że korzystanie z obiektów BIM jest wysoce efektywne czasowo, nikogo w firmie FAKRO nie trzeba przekonywać. Sytuacje „z życia wzięte” mówią same za siebie.

- Rozmawiałam ostatnio z jednym z projektantów BIM w naszej firmie i opisał mi sytuację, w której z innym projektantem na czas robili zespolenie okien B2/1 w dwóch różnych technikach. Projektowanie z użyciem modelu BIM zajęło około 3 minuty, natomiast w drugim przypadku ten czas wyniósł ponad pół godziny - opowiada Elżbieta Solewska.

BIM to także ogromna wygoda dla klienta. W poszukiwaniu informacji o produkcie nie musi organizować wielkiej wyprawy poszukiwawczej po stronach, podstronach i katalogach producenta. Wszelkie potrzebne dane ma w jednym miejscu.

- Model BIM posiada odnośniki do zewnętrznych stron z opisem produktu, cennikiem, instrukcją oraz filmem montażowym. Ponadto w modelu zawarta jest cała specyfikacja techniczna oraz deklaracja właściwości użytkowych - wylicza Solewska.

 

BIMobject skraca dystans

Specjalista ds. Marketingu i Współpracy z Architektami w FAKRO nie ma problemu z nakreśleniem głównych korzyści, jakie przyniosła decyzja o włożeniu pracy w stworzenie pokaźnej bazy BIM oraz o dołączeniu do platformy BIMobject.

- Jeśli wziąć pod uwagę popularność i rzeszę użytkowników skupionych wokół BIMobject, tak firm produkcyjnych, jak i architektów, to mamy jedną społeczność ceniącą wzajemne relacje, dostępność materiałów i informacji oraz szybkość dotarcia i kontaktu.

Skrócenie dystansu pomiędzy firmą FAKRO a architektami z całego świata stanowi ogromną wartość samą w sobie. O ile prostsze jest pozyskiwanie klientów na rynkach zagranicznych, gdy tych od umieszczenia dokładnych modeli o szczegółowej specyfikacji w przygotowywanych projektach dzieli kilka kliknięć.

 

FAKRO i BIMobject w służbie less waste

Mówiąc o technologii BIM, nie sposób też pominąć niezwykle istotnego aspektu ekologicznego. Zarówno dla BIMobject, jak i dla firmy FAKRO temat ten nie jest kwestią obcą. Korzystanie z modeli BIM pozwala na osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, dzięki zapewnieniu osobom pracującym przy projekcie maksymalnej liczby potrzebnych informacji o montażu, eksploatacji czy cyklu życia danego produktu.

Architekt ma więc wgląd w szczegółową specyfikację techniczną, dostęp do zewnętrznych stron z opisem produktu, jego instrukcją oraz wskazówkami dotyczącymi montażu. Co za tym idzie - ryzyko błędu prowadzącego do powstania strat zostaje zdecydowanie zmniejszone, już na etapie projektu.

 

Realny wpływ na rozwój

Wobec wszystkich zalet, jakie niesie za sobą korzystanie z obiektów BIM, nic dziwnego, że właśnie w tę stronę zwracają się firmy i architekci z całego świata. Chcąc więc utrzymać miano marki ze wszech miar innowacyjnej, FAKRO nie mogło pozwolić, by rewolucja odbywała się bez nich.

Solewska: - Z roku na rok zauważamy coraz więcej zleceń na specjalne projekty BIM. Zauważamy coraz więcej zapytań o model BIM danego produktu z naszej oferty, jednocześnie odbieramy sygnały, iż dotychczasowa biblioteka jest chętnie używana i doceniania przez architektów. FAKRO jest dzięki temu postrzegane jako firma nie tylko idąca z duchem czasu, ale także szanująca i słuchająca potrzeb płynących z rynku budowlanego. Nabraliśmy więc pewności w słuszność tej inwestycji, zyskaliśmy nowe kanały komunikacji ze strategicznymi partnerami. W efekcie wierzymy, że miało to realny wpływ na rozwój FAKRO.

 

Chcesz, tak jak FAKRO spróbować swoich sił w BIM? Zapisz się na bezpłatne demo platformy! A jeśli jesteś producentem okien, to koniecznie sprawdź nadchodzący webinar "Okna i drzwi: podstawy BIM dla producentów".

Przewiń na górę