Producent w ekologicznym budownictwie:

Twoje produkty w zrównoważonym projekcie budowlanym

Zrównoważone budownictwo to trend, który w najbliższym czasie raczej nie osłabnie. Co więc możesz zrobić, aby przygotować swoje produkty i sprawić, że staną się pierwszym wyborem architektów projektujących ekologiczne budynki? Poznaj niektóre z taktyk!

Bądź na bieżąco z przepisami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w budownictwie

Zrównoważone budownictwo jest trendy. Krajowi, regionalni i globalni decydenci wywierają presję na branżę budowlaną, aby uporządkowała swoje działania. Jeśli dodamy do tego niedawny wzrost inwestycji ESG (environmental, social and corporate governance) oraz rynek, który naciska na zielone budownictwo potwierdzone certyfikatami, to stoimy na skraju wprowadzenia zrównoważonego budownictwa jako normy.

Ale co z osobami, które wybierają produkty do projektu? Czy dostosowują się oni do zielonej zmiany w budownictwie?

W 2020 roku 75% użytkowników BIMobject w zakresie architektury, inżynierii i budownictwa umieścili zrównoważony rozwój wysoko na liście swoich priorytetów. Co więcej, oceniają oni istotność ekologicznych produktów na 7,6/10.

Zrozum, jak pracują ekologiczni architekci

Wymogi dotyczące zrównoważonych budynków oznaczają, że architekci, inżynierowie i projektanci wnętrz nie mogą sobie pozwolić wyłącznie na dodanie kilku krzewów, do uzyskania "ekologicznego i zielonego wyglądu". Muszą bardziej zagłębić się w szczegóły. Więcej współpracować. I rozszerzyć swoje zaangażowanie poza pierwsze fazy projektu budowlanego.

Tworzenie zrównoważonych budynków i zielonych projektów wymaga danych. Sporo danych. Architekci i inżynierowie muszą projektować z myślą o wydajności, brać pod uwagę warunki otaczającego środowiska i starannie rozważać, jak produkty budowlane wpływają na całość. Jest to szczególnie istotne, jeśli projekt ma na celu osiągnięcie określonej oceny w LCB, BREEAM lub LEED.

Poznaj systemy certyfikacji zrównoważonego budownictwa i dowiedz się, jak producenci mogą z nich skorzystać >

Studio Malmo. Platynowy certyfikat LEED

Siedziba główna firmy BIMobject, Malmö, Szwecja. Certyfikat LEED Platinum - i ani jednego krzewu wokół.

Projektanci chcą pracować ze zrównoważonymi materiałami budowlanymi

Wybór właściwych (lub niewłaściwych) produktów może zmienić wpływ budynku na klimat. Negar Daneshpour, Główny Architekt w firmie Tyréns, stwierdziła niedawno w wywiadzie, że ich proces obejmuje świadome rozważenie czynników środowiskowych, takich jak wpływ na klimat, struktura, materiały, efektywność energetyczna, możliwość recyklingu i tak dalej. Dodaje:

"W naszych projektach priorytetowo stosujemy materiały budowlane o długiej żywotności, które są bardziej odporne na zużycie i pięknie się starzeją. Zawsze staram się współpracować z dostawcami i producentami o zrównoważonym profilu firmy. Ważne jest, aby używać zrównoważonych produktów i materiałów produkowanych w ekologiczny sposób."

Tak więc... W miarę jak projektanci spoglądają głębiej w stronę zieleni, być może warto podjąć działania, aby poprawić swoją pozycję jako producenta.

 

Pomyśl nie tylko o ekologicznych surowcach

Surowce naturalne i odnawialne automatycznie sprawiają, że produkty i budynki stają się zrównoważone. Czy na pewno? Rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana - zwłaszcza gdy trzeba sporządzić deklaracje klimatyczne i dążyć do uzyskania certyfikatów zrównoważonego budownictwa. Nie zrozumcie tego źle: surowce wielokrotnego użytku, przyjazne dla środowiska, mają znaczenie. Ale obliczenia klimatyczne uwzględniają także inne zmienne:

  • transport surowców
  • transport produktu końcowego na plac budowy
  • ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e) w procesie produkcyjnym - od wydobycia do produktu końcowego
  • długość życia
  • możliwość recyklingu i ponownego użycia.

Koncepcja analizy cyklu życia LCA

Jak sprawić, by Twoje produkty były bardziej atrakcyjne dla osób odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój? Na przykład…

 

Optymalizuj swoje produkty, dostawców i metody produkcji

1. Efektywne projektowanie i pakowanie produktów

Wprowadzaj innowacje i rozwijaj swoje produkty tak, aby zmniejszyć wykorzystanie materiałów. Projektowanie z myślą o obiegu zamkniętym, szukanie możliwości poprawy wykorzystania surowców i wydłużenie cyklu życia produktu - wszystko to odgrywa rolę w zmniejszeniu wpływu produktu na klimat i kosztów produkcji.

2. Pozyskuj zrównoważone materiały

Jednym z najbardziej oczywistych kroków jest opracowanie planu stopniowego wycofywania szkodliwych materiałów i zastępowania ich tymi pozyskiwanymi etycznie, ekologicznymi i/lub odpowiednikami pochodzącymi z recyklingu.

3. Inwestuj w produkcję

Wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju mogą mieć miejsce również na hali fabrycznej. Zmniejszenie ilości odpadów i zużycia wody, dostosowanie obciążeń energetycznych oraz inwestowanie w technologię i odnawialne źródła energii pozwalają uzyskać konkretne wyniki i oszczędności w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także przygotowują Cię na przepisy ekologiczne, które stopniowo wdrażają rządy poszczególnych państw.

4. Zmień trasę transportu i wysyłki

Praktyki dystrybucyjne odgrywają rolę w oddziaływaniu projektu budowlanego na klimat, dlatego warto zastanowić się nad rekonfiguracją tras dystrybucyjnych, przemyśleniem środków transportu i wprowadzeniem środków optymalizacji obciążenia.

 

5.👇

Zainwestuj w Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD)

Ok. A więc. Deklaracje środowiskowe produktu (EPD) nie poprawią danych klimatycznych Twoich produktów. Jednak to, co zrobią, to wzbudzą dodatkowe zaufanie, usuną przeszkody informacyjne i ułatwią projektantom wybór Twoich produktów.

Drzewo ukryte za ścianą

Ale co to jest EPD? Deklaracje Środowiskowe Produktów to znormalizowane dokumenty, które prezentują i przekazują dane środowiskowe o Twoich produktach. Deklaracje EPD są zgodne z zasadami kategorii produktu (PCR) zgodnie z normą EN 15804 i składają się z oceny cyklu życia (LCA) zgodnie z ISO 14044. Pomijając technikalia...

Siła handlowa EPD jest rozpalana przez zaufanie. EPD jest zawsze weryfikowana przez stronę trzecią i publikowana przez zatwierdzony system EPD - nie pozostawiając miejsca na “nieczyste posunięcia”. Tak więc, na przykład: Kiedy zespół wyrusza, aby zaprojektować szpital, most lub kompleks biurowy zgodny z LEED- lub BREEAM - będzie kierował się w stronę producentów, którzy oferują EPD.

Chcesz zainwestować w EPD, ale nie wiesz jak? Zacznij budować swoje portfolio EPD z Eando już dziś >

 

Ułatwiaj cyfrowe projektowanie, aby dotrzeć do ekologicznych architektów

Projekty budowlane generują tony danych, szczególnie w dziedzinie zrównoważonego projektowania. Zatem żaden człowiek nie jest w stanie ręcznie przeanalizować zmiennych i zebrać takiej ilości danych, jaka jest związana z projektem budowlanym (chyba że jest się nadludzkim Einsteinem).

Graffiti Einsteina na ścianie w Nowym Jorku

Dlatego też coraz więcej klientów, wykonawców i projektantów zwraca się ku BIM: cyfrowemu procesowi budowlanemu 3D, który usprawnia współpracę zainteresowanych stron i pomaga analizować wydajność (środowiskową) budynku - jeszcze przed jego wybudowaniem.

Być może zastanawiasz się teraz, dlaczego mówimy o cyfrowym procesie budowlanym w środku wpisu o przygotowaniu Twoich produktów względem zrównoważonego rozwoju - ALE! Producenci, tacy jak Ty, mogą odegrać istotną rolę w BIM poprzez opracowanie obiektów BIM specyficznych dla danego producenta. Dzięki bogatym w informacje cyfrowym replikom fizycznych produktów możesz:

  • zebrać informacje o wszystkich produktach w jedno miejsce i nie zmuszać projektantów do poszukiwań po stronie internetowej czy bazach wiedzy;
  • wygrać przetarg na projekty, w których BIM jest wymogiem (dobrowolnym lub obowiązkowym);
  • pomóc projektantom w procesie wyboru produktu;
  • stworzyć płynniejszą współpracę między sobą a zespołami zajmującymi się projektami ekologicznymi;
  • dostarczyć dane niezbędne do obliczeń klimatycznych i deklaracji klimatycznych.

Sprzedawaj swoje produkty architektom i projektantom tworzącym zrównoważoną architekturę

Rzecz w tym, że można stworzyć produkt, który osiągnie wszystkie parametry zrównoważonego rozwoju. Produkt, który sprawiłyby, że projektant “padnie” z zachwytu nad Twoimi EPD. Produkt, który mogłyby przyczynić się do zdobycia dodatkowych punktów w LEED lub BREEAM. Ale to wszystko nie będzie miało sensu, jeśli twój zespół marketingowo-sprzedażowy nie wprowadzi Twoich produktów i wiadomości o nich na rynek.

Media społecznościowe, targi, czasopisma branżowe, Twoja strona internetowa, PR, e-mail... Sposoby wpływania na decyzje zakupowe są niemal nieskończone. Ale być może przeoczyłeś jeszcze jedną możliwość: uczynienie BIM-u częścią twojej marketingowej strategii wprowadzania produktów na rynek.

Wiemy, że zrównoważony rozwój zyskuje na popularności. Wiemy, że dane są ważne. Wiemy też, że profesjonaliści i decydenci coraz częściej stawiają na projektowanie w BIM. Co jako producent możesz z tym zrobić? Opublikować i promować swoje produkty na platformach z obiektami BIM - takich jak bimobject.com.

Chcesz zaspokoić potrzeby projektantów w zakresie zrównoważonej architektury?
Pokaż swoje produkty ponad 5+ milionom zarejestrowanych użytkowników BIMobject już dziś!
Przewiń na górę