Ten blog jest fragmentem naszego e-booka dotyczącego mandatów BIM

Przewodnik po przepisach i inicjatywach BIM w Polsce

Interesują Cię polskie przepisy BIM względem budownictwa? Zastanawiasz się, jak mandaty rządowe wpływają na producentów produktów budowlanych? W tym materiale znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania!

Two people planning during a construction

Czym jest mandat BIM?

Mandat BIM to zestaw wdrożonych przepisów i norm rządowych lub agencyjnych określających konieczność korzystania z metodyki BIM w zamówieniach publicznych. Egzekwowanie mandatu BIM jest zazwyczaj ostatnim etapem krajowej strategii i planu BIM.

Niektóre kraje (takie jak Włochy, Hiszpania i Malezja) stopniowo wdrażają przepisy i uzależniają mandat BIM od wartości pieniężnej przedsięwzięcia budowlanego, podczas gdy inne kraje egzekwują go niemal z dnia na dzień. Niezależnie od przyjętej taktyki, kraje posiadające aktywny lub oczekujący mandat BIM będą przyznawać rządowe kontrakty budowlane wyłącznie firmom posiadającym kompetencje w zakresie BIM.

Rząd i BIM: maksymalne wykorzystanie ograniczonych funduszy

Na barkach rządów spoczywa ogromny ciężar. Muszą one nie tylko zapewnić bezpieczną i wystarczającą infrastrukturę dla wszystkich obywateli, ale także dokonać tego bez uszczerbku na środowisku i pięniądzach podatników. A wiemy dobrze, że branża budowlana ma długą historię niskiej produktywności i do dziś 98% megaprojektów cierpi z powodu przekroczenia kosztów o 30% i jest dostarczanych z 40% opóźnieniem (McKinsey). Odwrócenie tego trendu może wydawać się czymś niemożliwym do osiągnięcia, prawda? Jednak jest na to sposób: 

BIM, Building Information Modeling (z ang. modelowanie informacji o budynku), to cyfrowy proces budowlany 3D, który umożliwia wszystkim osobom zaangażowanym w projekt budowlany, wizualizację i kalkulację kosztów, czasu, konserwacji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, zanim jeszcze pierwsza łopata zostanie wbita w ziemię. BIM pozwala rządom budować odpowiedzialnie, maksymalizując korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne przy jednocześnie ograniczonych funduszach. Czy jest więc zaskoczeniem, że BIM stał się głównym elementem zamówień publicznych na całym świecie? Nie do końca!

Jak mandaty BIM wpływają na producentów

Wprowadzane przepisy mają tendencję do przyspieszania zmian w branży. Ale co to oznacza dla producentów na całym świecie? Cóż, bardzo wiele. Zaczyna się od prostej historii popytu napędzającego podaż: Gdy rządy nakazują stosowanie BIM w projektach publicznych, projektanci i wykonawcy muszą pójść w ich ślady. Muszą wybierać komponenty budowlane idealnie dopasowane do budżet projektu, harmonogramu i ich wpływu na środowisko. Warto zauważyć, że przetargi publiczne zwykle zabraniają określania konkretnych producentów. 

Nie oznacza to jednak, że producenci nie mogą być uwzględniani w projektach. Zamiast tego projektanci mogą wpisać konkretne parametry produktu, ale po prostu pominąć nazwę marki. Niemniej jednak, nie eliminuje to potrzeby posiadania precyzyjnych danych do obliczenia wydajności budynku w środowisku BIM. Architekci i inżynierowie stają się więc zależni od producentów dostarczających obiekty BIM. 

BIM może być furtką do znalezienia się w specyfikacji produktowej projektu

Sektor publiczny stanowi znaczący rynek z potencjałem zrównoważonego wzrostu. Biorąc pod uwagę, że około 80% specyfikacji produktowych zależy od wstępnego projektu (źródło: DBEI.org), zapewnienie pojawienia się producenta we wczesnej fazie projektowania jest niezwykle ważne. 

To, czy dostarczasz obiekty BIM z kompleksowymi danymi technicznymi produktu, czy nie, określi twoją konkurencyjność na rynku. Jeśli w Twojej ofercie brakuje plików BIM, projektanci prawdopodobnie zwrócą się do Twojej konkurencji.

Przewodnik po przepisach i inicjatywach BIM w Polsce

Mandaty BIM i inne incjatywy w Polsce

Polska nie posiada jeszcze nadrzędnego mandatu BIM. Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało jednak w 2020 r. dokument zawierający oficjalny harmonogram wprowadzania BIM w zamówieniach publicznych. Do 2025 r. BIM będzie obowiązkowy dla projektów o wartości powyżej 410 mln euro, a do 2030 r. dla wszystkich innych projektów publicznych. Choć BIM nie jest oficjalnie wymagany w projektach komercyjnych, już teraz ma on ogromny wpływ na ocenę ofert.

Chcesz poznać status mandatów i inicjatyw BIM na całym świecie? Znajdź odpowiedzi w tym globalnym przewodniku po przepisach i inicjatywach BIM (w języku angielskim). 

Następny krok w BIM: chęć wejścia z produktami na nowe rynki

Coraz więcej krajów wdraża BIM i coraz ważniejsze dla producentów staje się dostarczanie obiektów BIM, które będą brane pod uwagę w procesie selekcji przez architektów, projektantów czy inżynierów. Jeśli jesteś producentem, którego celem jest pojawienie się w specyfikacji produktowej projektu na obecnym rynku lub na zupełnie nowych rynkach, ważne jest, aby już teraz stworzyć, opublikować i dystrybuować repliki swoich produktów w formie cyfrowych obiektów BIM. Jeśli samodzielne zarządzanie tym procesem stanowi dla Ciebie wyzwanie, nasz zespół chętnie Ci pomoże. 

Chcesz zacząć od stworzenia obiektów BIM? Umów się na spotkanie z naszymi ekspertami już dziś!

Przewiń na górę