5 najważniejszych unijnych regulacji wpływających na produkty budowlane

Czy jesteś gotowy na ogromne zmiany, które nadchodzą w branży budowlanej w Unii Europejskiej? Ambitne działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju wprowadzają szereg regulacji, które wpływają na sposób projektowania, budowy i eksploatacji budynków. Dla producentów wyrobów budowlanych oznacza to nowe wymagania ze strony architektów, projektantów i deweloperów, którzy potrzebują rozwiązań zgodnych z przepisami, aby sprostać swoim obowiązkom. W tym artykule przedstawimy przejrzysty przegląd tych regulacji, związanych z nimi obowiązków oraz harmonogramów ich wdrażania. Dzięki temu lepiej zrozumiesz, jaki wpływ mają one na Twoją działalność i jak odpowiednio dostosować swoją strategię biznesową.

Ten wpis na blogu to fragment naszego e-booka „Przepisy UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i regulacji danych środowiskowych”. Chcesz przeczytać cały przewodnik? Pobierz go tutaj.

Dlaczego pojawiają się nowe regulacje

Branża budowlana w znacznym stopniu przyczynia się do globalnych wyzwań środowiskowych. Budynki odpowiadają za około 40% całkowitego zużycia energii w UE i 36% emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo sektor budownictwa generuje dużą ilość odpadów i pochłania ogromne ilości surowców naturalnych.

Aby sprostać tym wyzwaniom, Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia statusu pierwszego neutralnego klimatycznie kontynentu do 2050 roku. W związku z tym pojawiają się regulacje mające na celu:

  • Ograniczenie zmian klimatycznych poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

  • Zwiększenie efektywności zasobów dzięki wdrażaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

  • Promowanie transparentności dzięki szczegółowemu raportowaniu danych środowiskowych i dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Te polityki niosą zarówno wyzwania, jak i szanse. Przestrzeganie ich jest konieczne, ponieważ architekci i profesjonaliści w branży budowlanej oczekują zrównoważonych produktów, które pozwolą spełnić wymagania projektowe i obowiązki regulacyjne.

Poznaj kluczowe regulacje UE dotyczące budownictwa

1. Rozporządzenie UE w sprawie taksonomii

Czym jest?

Rozporządzenie w sprawie taksonomii to kluczowy element agendy UE dotyczącej zrównoważonych finansów. Zapewnia jednolity system klasyfikacji dla działań gospodarczych przyjaznych dla środowiska. Określa jasne kryteria dla działań zgodnych z celem osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku oraz szerszymi celami środowiskowymi, takimi jak klimat, zanieczyszczenia i bioróżnorodność. Ma ono na celu kierowanie inwestycji w stronę zrównoważonych projektów, wspierając realizację celów klimatyczno-energetycznych UE na 2030 rok i Zielonego Ładu.

Działania budowlane - w tym rozwój, renowacja oraz produkcja materiałów - muszą być zgodne z sześcioma celami: zmiany klimatyczne, gospodarowanie wodą, gospodarka o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ochrona bioróżnorodności.

Kogo dotyczy?

Duże firmy z branży budowlanej, produkcyjnej i nieruchomości, które spełniają określone progi dotyczące liczby pracowników, obrotu lub aktywów. Instytucje finansowe objęte Dyrektywą o Sprawozdawczości Niefinansowej (NFRD) również muszą raportować inwestycje zrównoważone zgodnie z taksonomią.

Od kiedy obowiązuje?

Zgodność z rozporządzeniem w sprawie taksonomii UE rozpoczęła się w styczniu 2022 r. (dla kryteriów klimatycznych), a dodatkowe cele środowiskowe weszły w pełni w życie w 2024 roku.

Prodikt pomaga zarządzać i raportować kluczowe kryteria zrównoważonego rozwoju wymagane przez Taksonomię UE i inne regulacje. Dowiedz się, jak Prodikt może wesprzeć Twoje działania w zakresie zgodności z obecnymi przepisami UE >


2. Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR)

Czym jest?

Rozporządzenie CPR harmonizuje przepisy UE dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, ułatwiając ich swobodny przepływ na rynku wewnętrznym. Ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych i promowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez wprowadzenie Cyfrowych Paszportów Produktów (DPP) i Deklaracji Środowiskowych Produktów (EPD). CPR aktualizuje wcześniejsze przepisy, aby były zgodne z nowoczesnymi technologiami i celami środowiskowymi.

CPR ma na celu dostarczanie jasnych, wiarygodnych informacji o właściwościach produktów budowlanych. Tworzy wspólny język techniczny, zapewniając zgodność wszystkich produktów z wymaganymi standardami bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Produkty budowlane sprzedawane w UE muszą mieć oznaczenie CE jako dowód zgodności. CPR obejmuje wszystkie wyroby budowlane dostępne na rynku UE, w tym materiały, komponenty i systemy wykorzystywane w budownictwie i inżynierii lądowej.

Kogo dotyczy?

Wszystkich uczestników łańcucha dostaw: producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych. Obowiązek opracowania DPP i EPD dotyczy około 430 000 firm działających obecnie w Europie.

Od kiedy obowiązuje?

Rada UE oficjalnie przyjęła CPR 5 listopada 2024 r. Rozporządzenie ma wejść w życie po jego podpisaniu, rozpoczynając obowiązek dostosowania się dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

3. Dyrektywa o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD)

Czym jest?

CSRD to regulacja UE wymagająca od dużych firm oraz wszystkich spółek giełdowych raportowania ich wpływu na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ESG). Jej podstaw można doszukiwać się w Dyrektywie o Sprawozdawczości Niefinansowej (NFRD), rozszerzając wymagania i zapewniając bardziej kompleksowe, spójne dane.

CSRD ma zastosowanie do firm w całej UE, niezależnie od branży. Organizacje muszą raportować praktyki zrównoważonego rozwoju, wpływy i ryzyka w zakresie ESG – w tym emisję CO₂, zużycie zasobów, odpowiedzialność społeczną i zarządzanie. Standardy raportowania CSRD są określane przez Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

Kogo dotyczy?

Firmy spełniające dwa z trzech kryteriów: 250+ pracowników, 40 mln € obrotu lub 20 mln € aktywów. Obowiązek dotyczy również wszystkich spółek notowanych na giełdzie.

Od kiedy obowiązuje?

Dyrektywa weszła w życie w styczniu 2024 roku. Pierwsze raporty będą wymagane w 2025 r., co daje firmom czas na przygotowanie.

Jak EandoX wspiera zgodność z CSRD

EandoX to zintegrowana platforma do zbierania i raportowania danych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Dane z łańcucha dostaw są aktualizowane w czasie rzeczywistym, co eliminuje konieczność powtarzających się zapytań do dostawców. Zmiany automatycznie aktualizują katalog produktów, zapewniając spójność raportów.

Zobacz, jak EandoX ułatwia proces raportowania o zrównoważonym rozwoju >

4. Cyfrowy Paszport Produktu (DPP)

Czym jest?

Cyfrowe Paszporty Produktów to elektroniczne dokumenty zawierające szczegółowe informacje o cyklu życia produktu – jego składnikach, pochodzeniu, procesach produkcji, wpływie na środowisko i możliwościach recyklingu. Ułatwiają dostęp do wiarygodnych danych producentom, dystrybutorom i użytkownikom końcowym. DPP są kluczowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ umożliwiają śledzenie produktów przez cały cykl życia.

DPP będą obowiązkowe dla różnych produktów, w tym materiałów budowlanych. Mają dostarczać przejrzystych, sprawdzalnych informacji wspierających efektywność zasobową, ponowne wykorzystanie i zrównoważoną produkcję.

Kogo dotyczy?

Producentów, dystrybutorów i importerów produktów sprzedawanych w UE. Wpływa zarówno na małe, jak i duże firmy, z różnymi harmonogramami wdrożenia w zależności od kategorii produktu i wielkości rynku.

Od kiedy obowiązuje?

Wdrożenie rozpoczęło się w 2024 r. dla kluczowych kategorii produktów, z pełnym obowiązkiem do 2027 roku.

5. Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO₂ (CBAM)

Czym jest?

CBAM to regulacja UE, która ma zapobiec „ucieczce emisji” poprzez nałożenie opłat węglowych na importowane towary z krajów o niższych standardach środowiskowych. CBAM obejmuje produkty energochłonne, takie jak stal, cement, aluminium czy energia elektryczna. Wyrównuje koszty emisji między towarami krajowymi i importowanymi, wspierając globalną dekarbonizację.

Kogo dotyczy?

Importerów produktów wysokoemisyjnych, takich jak cement, stal, żelazo, aluminium, nawozy i energia elektryczna. Firmy te muszą raportować emisje w importowanych towarach.

Od kiedy obowiązuje?

Obowiązek raportowania emisji rozpoczął się w 2023 roku. Pełne wdrożenie przewidziane jest na 2026 rok, kiedy to importerzy będą musieli kupować certyfikaty emisji CO₂.

Jak EandoX wspiera zgodność z CBAM

EandoX pozwala firmom śledzić i raportować emisje związane z importowanymi towarami, pomagając w pełnym przygotowaniu się do przepisów CBAM.

Chcesz łatwiej spełnić wymogi CBAM? Sprawdź, jak EandoX może Ci pomóc >

 

Dlaczego te regulacje są dla Ciebie ważne?

  1. Architekci, inżynierowie i profesjonaliści z branży budowlanej (AEC) polegają na Tobie, aby spełnić wymogi regulacyjne. Aby to było możliwe, potrzebują produktów, które są zgodne z obowiązującymi przepisami. Producenci, którzy potrafią dostarczać zrównoważone i zgodne z regulacjami rozwiązania, stają się dla nich preferowanymi partnerami.
  2. Wczesne dostosowanie się do regulacji to realna przewaga konkurencyjna. Reagując z wyprzedzeniem, pozycjonujesz się jako lider branży. Pokazując proaktywne podejście, wyróżniasz swoje produkty na zatłoczonym rynku.
  3. Regulacje będą nadal się rozwijać. Proaktywność pozwala Twojej firmie nie tylko nadążać za zmianami, ale także wykorzystywać nowe możliwości, które się pojawiają.
  4. Zgodność z przepisami otwiera drzwi do certyfikacji takich jak LEED czy BREEAM - kluczowych w przypadku projektów i rynków zorientowanych na zrównoważony rozwój.

Mattias Steinbichler, BIMobject’s Group Director of Expansion & Data Partnerships, podkreśla:

„Takie regulacje jak Taksonomia UE czy CPR sprawiają, że zrównoważony rozwój i transparentność stają się nieodzowne. Producenci wyrobów budowlanych, którzy cyfryzują dane o swoich produktach i udostępniają szczegółowe informacje o zgodności, zyskają realną przewagę rynkową.”


Sebastiaan Stiller, CEO EPD International, zwraca uwagę w naszym najnowszym dokumencie na rosnący wpływ regulacji:

„Sektor budowlany odpowiada za 40% światowych emisji CO₂. Branża podjęła się realizacji bardzo ambitnych celów. EPD (Environmental Product Declarations) lub LCA (ocena cyklu życia) mogą pomóc w doskonaleniu produktów i dostosowywaniu się do regulacji. Pojawiające się przepisy formalizują konieczność uwzględniania zrównoważonego rozwoju w procesach decyzyjnych. Obowiązek raportowania będzie tylko rósł”.

Zobacz, jak Bim.com przewodzi zrównoważonej i efektywnej transformacji w naszym najnowszym dokumencie dla CBS.

 

Przekształć wymagania w szansę - poznaj Bim.com!

Regulacje stają się coraz bardziej rygorystyczne, raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju ewoluuje, a ilość danych produktowych, które musisz zarządzać, stale się zwiększa. Rozumiemy to - dziś budowanie jest bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej.

Właśnie dlatego istnieje Bim.com - marka nadrzędna łącząca produkty i rozwiązania od BIMobject, Prodikt i EandoX. Dostarczamy Ci dokładne i wiarygodne dane produktowe, które pomogą Ci spełnić wymagania regulacyjne.

Z Bim.com Twoje dane są łatwo dostępne, precyzyjne i zgodne ze standardami. Ułatwiamy dostosowanie się do aktualnie panujących przepisów i regulacji środowiskowych oraz zwiększamy widoczność Twoich produktów wśród klientów.

Gotowy, by budować lepiej? Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić na Bim.com.

 

Przewiń na górę