BIMobject und AUSSCHREIBEN.DE als neue Partner: Digitale Transformation und revolutionierte BIM-Prozesse

Die Digitale Transformation in der Bauindustrie entwickelt sich rasant. Die jüngste Partnerschaft zwischen BIMobject und AUSSCHREIBEN.DE setzt dabei gerade einen neuen Meilenstein in der Optimierung von BIM-Prozessen. Für Architekten, Ingenieure und Hersteller von Bauprodukten bedeutet diese Kollaboration nicht nur mehr Effizienz und verbesserte Arbeitsabläufe, sondern auch eine noch engere Verknüpfung zwischen Planung, Ausführung und Vertrieb. Wir werfen einen genauen Blick auf die Vorteile dieser Partnerschaft, insbesondere für BIM-Prozesse und welche Verkaufschancen sich damit für Bauproduktehersteller eröffnen.

Nahtlose Integration: BIMobject und AUSSCHREIBEN.DE als digitale Partner

Die strategische Partnerschaft zwischen AUSSCHREIBEN.DE und BIMobject steht ganz im Zeichen der Digitalisierung. Als führendes Portal für Bauproduktdaten im DACH-Raum, gewinnt AUSSCHREIBEN.DE mit der führenden BIM-Content-Plattform BIMobject einen wichtigen Partner: Gemeinsam ermöglichen sie Planern und Architekten den Zugriff auf über 1,1 Millionen Ausschreibungstexte und 3,3 Millionen Produktinformationen und BIM-Daten.

Zugriff auf verknüpfte CAD- & BIM-Daten der Plattform BIMobject dank der digitalen Partnerschaft

Für Ingenieure und Architekten bedeutet das eine drastische Vereinfachung ihrer täglichen Arbeit. Die Verfügbarkeit von hochqualitativen Produktdaten und 3D CAD-Modellen über eine zentrale Plattform erleichtert nicht nur die Auswahl der passenden Bauprodukte, sondern ermöglicht auch eine präzise Integration dieser Produkte in das BIM-Modell. Nutzer können die Produktdaten in interaktiven 3D-Ansichten prüfen und in verschiedenen CAD-Formaten herunterladen, darunter IFC, DWG, DXF oder Revit.

Diese Integration fördert reibungslose Planungsprozesse, reduziert Fehlerquellen und ermöglicht eine frühzeitige Konflikterkennung in der Planung. Die Planer stellen so sicher, dass die ausgewählten Produkte für das Projekt geeignet sind. Damit erhöht sich nicht nur die Planungssicherheit, auch die Baueffizienz insgesamt wird verbessert.


API-Integration als Schlüssel zu einer gesteigerten Baueffizienz

Ein weiterer erheblicher Vorteil der neuen Partnerschaft: Die nahtlose Verknüpfung der Produktdaten beider Plattformen durch API-Integration. Die Anbindung an mehr als 50 verschiedene Bausoftware-Lösungen, insbesondere im Bereich AVA und Handwerk, sorgt dafür, dass Planer schnell und einfach auf relevante Daten zugreifen können.

API-Integration von BIM-Objekten zu Planungstools in neun Formaten

Durch die API-Integration wird der Zugang zu BIM-Objekten, 3D CAD-Daten und Ausschreibungstexten so einfach wie nie zuvor. Architekten und Ingenieure können die Daten direkt in ihre Planungstools integrieren, ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren. Diese Effizienzsteigerung trägt nicht nur zur schnelleren Fertigstellung von Bauprojekten bei, sondern verbessert auch die Planungsqualität, indem frühzeitig mögliche Konflikte erkannt und behoben werden.

Diese Verknüpfung von Bauprozessen und digitalen Tools ist ein entscheidender Schritt in der digitalen Transformation der Bauindustrie. Die Zusammenarbeit zwischen BIMobject und AUSSCHREIBEN.DE zeigt, wie die Nutzung modernster Technologie zu einer deutlichen Verbesserung der Baueffizienz führen kann – zum Vorteil aller Beteiligten, von den Planern über die Bauunternehmen bis hin zu den Herstellern von Bauprodukten.

Vorteile für Hersteller von Bauprodukten: Mehr Reichweite, mehr Verkaufschancen

Die Vorteile der neuen digitalen Partnerschaft erstrecken sich weit über die Planer hinaus – auch Hersteller von Bauprodukten profitieren massiv. Sind ihre Bauprodukte sowohl auf AUSSCHREIBEN.DE als auch BIMobject.com vertreten, erhöht sich ihre Sichtbarkeit in einer frühen Phase der Bauplanung. Ihre Produkte können so direkt in den BIM-Prozessen der Planer platziert werden, was die Wahrscheinlichkeit eines späteren Kaufs erheblich steigert.

Hochwertige BIM-Daten als Wettbewerbsvorteil für Kaldewei

Besonders für Unternehmen wie die Franz Kaldewei GmbH & Co. KG, die bereits seit Jahren auf beiden Plattformen präsent ist, bieten sich durch die neue Kollaboration enorme Wettbewerbsvorteile. Durch die einfache Verfügbarkeit von hochwertigen BIM-Daten und Ausschreibungstexten auf einer einzigen Plattform können sie ihre Reichweite erhöhen und so ihre Absatzchancen nachhaltig verbessern. Laut DBEI.org basieren rund 80 % der Produktspezifikationen, die später im Bau verwendet werden, auf frühzeitig erstellten Planungen – ein entscheidender Vorteil für Hersteller, die ihre Produkte jetzt frühzeitig in den Planungen platzieren können.

Doch die erhöhte Reichweite ist längst nicht alles: Durch die Partnerschaft haben Hersteller auch die Möglichkeit, ihre digitalen Produktdaten effizient zu pflegen. Der gesamte Prozess – von der Erstellung der BIM-Daten bis hin zur Pflege der Produktinformationen – lässt sich durch die Anbindung an ein unternehmensinternes PIM-System (Product Information Management) zentralisieren. So wird nicht nur der Aufwand für das Datenmanagement gekürzt, auch die Datenqualität wird gesteigert – ein Geschenk für Planer!

Digitalisierung und Nachhaltigkeit: Neue Wege für eine zukunftsorientierte Bauindustrie

Ein weiterer zentraler Aspekt dieser Partnerschaft: die Förderung der Nachhaltigkeit in der Bauindustrie. Digitale Tools und Prozesse, die durch die Integration von BIMobject und AUSSCHREIBEN.DE ermöglicht werden, unterstützen nicht nur effizientere Arbeitsabläufe, sondern auch umweltfreundlichere Entscheidungen.

Durch den einfachen Zugriff auf detaillierte Baudaten, Zertifikate und Produktinformationen können Architekten und Ingenieure die ökologischen Auswirkungen ihrer Entscheidungen besser bewerten und damit nachhaltigere Bauprodukte auswählen. Das stärkt die Möglichkeit, umweltfreundlichere und energieeffizientere Gebäude zu planen und zu realisieren. Der gezielte Einsatz von digitalen Tools in der Bauplanung ist somit nicht nur ein Gewinn für die Effizienz, sondern auch ein Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Bauweise.

Das Familienunternehmen Kaldewei setzt beispielsweise bereits seit vielen Jahren auf die Integration von digitalen Prozessen und nachhaltigen Materialien. Mit ihrer Initiative „Luxstainability®“ zeigen sie, wie moderner Luxus und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Die Stahl-Emaille-Produkte von Kaldewei sind nicht nur besonders langlebig, sondern auch vollständig recycelbar – ein gelungenes Beispiel für die Zusammenarbeit  innovativer Materialien und digitaler Technologien.

Eine Win-Win-Kollaboration für die Bauindustrie

Die digitale Partnerschaft zwischen BIMobject und AUSSCHREIBEN.DE markiert einen wichtigen Meilenstein in der Bauindustrie. Die nahtlose Integration von 3D CAD-Daten, BIM-Objekten und Ausschreibungstexten bietet enorme Vorteile für Planer und Hersteller gleichermaßen. Während Architekten und Ingenieure von effizienteren Arbeitsprozessen und einer verbesserten Planungsqualität profitieren, eröffnet sich für Hersteller von Bauprodukten eine neue Welt von Verkaufschancen und Reichweite. 

Diese Partnerschaft ist nicht nur ein Schritt in Richtung einer vollständig digitalisierten Bauwelt, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Branche. Die Zukunft des Bauwesens ist digital – und diese Kollaboration geht dabei wichtige Schritte voran.

Mehr Informationen über AUSSCHREIBEN.DE für Produkthersteller finden Sie unter: https://info.ausschreiben.de/fuer-produkthersteller

BIMobject: Jahresrückblick auf die Messen 2025

16 Dezember 2025

Die Höhepunkte des BIMobject-Jahres 2025: Einblicke von globalen Messen, digitale Workflows, Nachhaltigkeitsgespräche (LCA) und die zunehmende Akzeptanz digitaler Lösungen bei Herstellern.

Nach oben scrollen