BIMobject, la plateforme pour les marques et les concepteurs.

bimobject.com est une plateforme de renommée mondiale dédiée au secteur de la construction.

Notre mission ? Proposer des maquettes numériques 3D de produits du BTP aux architectes et ingénieurs du monde entier, tout en offrant aux fabricants de ces mêmes produits un meilleur système pour les atteindre, les influencer et les comprendre.

Au cœur de la conception numérique des bâtiments.

bimobject.com aide les architectes et les ingénieurs à construire plus rapidement, plus intelligemment tout en étant plus respectueux de l'environnement.

2,000+
marques de produits du BTP*.

100 sur 100
grands archis parmi les utilisateurs.

31 millions
de fichiers téléchargés / an.

Le téléchargement, nouvel outil de prospection.

La mise en ligne de vos produits comme nouvel outil de prospection.

Fini les badges à scanner et les formulaires à remplir. À l'ère de la conception numérique des bâtiments, la mise en ligne de vos produits est votre nouvel outil de prospection.

Lorsqu'un concepteur télécharge vos fichiers BIM, vous êtes assuré de faire partie du projet. De plus, DBEI.org que 80 % du cahier des charges est basé sur la conception.

Témoignages concepteurs.

Cela me permet de gagner du temps dans la modélisation, ce qui est très important dans les projets de grande envergure.
Francesca Bocchio
Francesca Bocchio
Architecte
Je trouve différents produits et je peux les comparer au même endroit.
 Livia Geusa
Livia Geusa
Architecte et coordinatrice BIM
Je gagne beaucoup de temps et je gère tous mes projets avec précision.
Chiara Marzi
Chiara Marzi
Architecte

Pertinence, mesurabilité et durabilité

Salons professionnels, publicités dans la presse écrite, déjeuners d'affaires... Votre mix marketing est-il réellement en phase avec notre époque ?

Entrez un contact avec une multitude de concepteurs depuis une seule et même plateforme. Faites-leur découvrir vos produits dès la phase de conception. Évaluez vos performances depuis votre tableau de bord. Le tout, sans gaspiller aucune ressource ni perdre votre temps.

Faites défiler vers le haut