Estadísticas de usuarios, descargas, fabricantes destacados ¡y más!

Así fue 2022 en BIMobject

Con más de 3 millones de usuarios registrados y 2.200 fabricantes de la construcción como clientes, en BIMobject tenemos un montón de datos sobre el comportamiento del sector en 2022. ¡Aquí te lo contamos todo para que puedas guiar el enfoque de tu negocio en 2023!

BIM (y BIMobject) es tendencia

Cada segundo se produce una descarga de archivos en BIMobject. Estamos viendo cómo BIM es ya un requisito en las licitaciones públicas de muchos países. Cada día más profesionales trabajan con esta nueva metodología y la demanda de archivos BIM y el crecimiento orgánico de las descargas no para de crecer. En 2022 en BIMobject hemos registrado:

3.000.000 de usuarios activos y visitantes

24% más de usuarios que descargan archivos mensualmente

 

50.000.000 de archivos descargados
Es decir, ¡un 72% más que en 2021!

 

Tu público objetivo está más cerca de prescribir los productos de BIMobject 

Nuestro equipo de analistas llevó a cabo una investigación por la cual descubrió que un número cada vez mayor de usuarios de BIMobject tiene la intención de prescribir en sus proyectos los productos que se descarga en bimobject.com. Nada menos que un 83% de ellos, para ser exactos.

¿Quieres conocer más datos como este? No te pierdas las sesiones de lanzamiento de producto que realizamos cada trimestre donde en 45 minutos compartimos los últimos datos y novedades de la plataforma.

Promote: Una solución con resultados reales

Conseguir que tus objetos BIM lleguen al público objetivo adecuado no debería ser difícil. En 2022 desarrollamos nuevas funciones para facilitar a nuestros clientes la segmentación de audiencias para orientar hacia ellas tácticas promocionales eficaces. ¿Y los resultados? Los fabricantes que utilizan...

Email Campaigns

Email Campaigns

obtienen una tasa de apertura un 50% superior y una tasa de clics un 71% superior en comparación con la media del sector.

Promoted Products

Promoted Products

registran un crecimiento medio del 184% en descargas mensuales y seguidores a lo largo del año.

¿Quieres probar estas soluciones? ¡Contacta con tu Customer Success Manager! Y si aún no estás en BIMobject agenda una breve reunión con nosotros para informarte.

Encuesta de usuarios:

¿Cómo satisfacer las necesidades de los profesionales del sector AEC en 2023?

¿Son los arquitectos e ingenieros realmente digitales o tienen un perfil más bien analógico? ¿A qué dedican más tiempo: a buscar fabricantes o a comparar productos? Y ¿qué importancia tiene la sostenibilidad en sus proyectos?

Las respuestas a estas preguntas, y alguna más, las encontrarás en la infografía que hemos diseñado con las respuestas de nuestros usuarios👇.

Más ecológicos

El 80% de los profesionales de la construcción dan prioridad a la sostenibilidad

Las declaraciones sobre el clima impuestas por los gobiernos, la presión de Naciones Unidas a través de las COP y las demandas sostenibles de los propios profesionales del sector hacen evidente que se está produciendo un cambio en la construcción.

Para ponértelo fácil y que puedas satisfacer las demandas ecológicas del mercado, en marzo de 2022 nos asociamos con Carbonzero, que proporciona:

  • Eando – un servicio que te ayudará a crear y completar tus LCAs y EPDs.
  • Prodikt – la plataforma de sostenibilidad que pone tus datos climáticos a disposición de los prescriptores.

Un pequeño reconocimiento a nuestros fabricantes

Es época de agradecimientos. Así que aplaudamos a las marcas más descargadas y a las páginas de productos más visitadas:

Las 10 marcas más descargadas en 2022

1. CIDER-LA MANUFACTURE
2. Fritz Hansen
3. Ideal Standard
4. AJ Products
5. FINSA

6. Plant Plan Ltd
7. Duravit AG
8. Icons of Denmark
9. Roca
10. Swedese

Las 40 páginas de producto más visitadas

¿Quieres incrementar tus descargas y visitas? Contacta con tu Customer Success Manager para estudiar tus opciones. Y si aún no estás en BIMobject, agenda ahora una demo.

Más contenido que puede interesarte:

Vuelve al comienzo